Bağımsız güç kaynağı

Basit ve eksiksiz

Basit ve eksiksiz

Solar sistemlerimiz harici merkezlerinizi kısa ve karanlık kış günlerinde bile enerji şebekesinden bağımsız olarak besler.

Geri Güç kaynakları ve UPS

Kategori

Arama Bağımsız güç kaynağı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Solar sistemler örneğin kablosuz modülleri, GSM modemleri ve dağınık ölçüm sensörlerini 12 V ve 24 V ile besleyebilir.

Avantajlarınız

  • Mükemmel koordinasyon – montaj malzemelerini içeren eksiksiz sistem, şarj kontrolörleri, solar modüller, piller, aşırı gerilim koruma cihazları ve güvenlik ekipmanları
  • Kolay devreye alma: kumanda panosunun ön kablajı yapılır
  • Eğim açısı oransal arttırılabilen üniversal modül montaj braketi sayesinde üniversal kullanım

Uygulama alanları

Doğada solar sistem  

Solar sistem düşük enerji tüketimli tüm dağınık uygulamalarda kullanılabilir.

Solar sistem düşük enerji tüketimli tüm dağınık uygulamalarda kullanılabilir:

Su ve atıksu yönetimi

  • Icme suyu borularının kaçaklara karşı izlenmesi
  • Yağmur suyu depoları için seviye izleme
  • Nehir ve depolarda seviye ölçümü

Besleme sistemleri

  • Petrol ve gaz borularında izleme
  • Tank seviyesi izleme

Repeater uygulamaları

  • Engellerin aşılarak uzun mesafelerin katedilmesi

Diğer uygulama alanları dağlarda hava durumu verilerinin izlenmesi ve çığ düşmesine yönelik sistemlerdir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat