Genel bakisa dön

Gerekli yükün hesaplanması

Hesaplama örnekleri

Solar sistemler tüm dünyada geniş bir uygulama alanında kullanılabilir – endüstriyel kablosuz sistemleri (ör RAD Serisi, GSM modemler) beslemek için özel olarak tasarlanmışlardır. Güneş ışığının şiddeti değişiklik gösterdiği için bağlı yükler de aynı oranda değişiklik gösterir.

Doğru çalışma için gereklilikler:

  • Montajın tüm yıl boyunca güneş ışığını kesintisiz alacak yerlere yapılması
  • Optimum eğim açısı
  • Güneş panelinin optimum hizalanması

RAD-SOL-SET-24-100 solar sistemler

Bağlı yük kullanılan kablosuz modülün akım tüketiminden ve 24 V sistem geriliminden hesaplanır.

Örnek 1: 
UD sistemi için alıcı (ör: RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
Akım döngüsü+ 20 mA
İki dijital çıkış+ 5 mA
Sistem rezervi+ 20 mA
Kesintisiz çalışma için maksimum bağlı yük= 99 mA x 24 V = 2.38 W
Örnek 2: 
UD sistemi için verici (ör: RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
Akım döngüsü+ 20 mA
Iki dijital giriş+ 2.5 mA
%25 sistem rezervi+ 10 mA
Kesintisiz çalışma için maksimum bağlı yük= 50.5 mA x 24 V = 1.2 W

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat