Genel bakisa dön

Gerekli yükün hesaplanması

Hesaplama örnekleri

Solar sistemler tüm dünyada geniş bir uygulama alanında kullanılabilir – endüstriyel kablosuz sistemleri (ör RAD Serisi, GSM modemler) beslemek için özel olarak tasarlanmışlardır. Güneş ışığının şiddeti değişiklik gösterdiği için bağlı yükler de aynı oranda değişiklik gösterir.

Doğru çalışma için gereklilikler:

  • Montajın tüm yıl boyunca güneş ışığını kesintisiz alacak yerlere yapılması
  • Optimum eğim açısı
  • Güneş panelinin optimum hizalanması

RAD-SOL-SET-24-100 solar sistemler

Bağlı yük kullanılan kablosuz modülün akım tüketiminden ve 24 V sistem geriliminden hesaplanır.

Örnek 1: 
UD sistemi için alıcı (ör: RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
Akım döngüsü+ 20 mA
İki dijital çıkış+ 5 mA
Sistem rezervi+ 20 mA
Kesintisiz çalışma için maksimum bağlı yük= 99 mA x 24 V = 2.38 W
Örnek 2: 
UD sistemi için verici (ör: RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
Akım döngüsü+ 20 mA
Iki dijital giriş+ 2.5 mA
%25 sistem rezervi+ 10 mA
Kesintisiz çalışma için maksimum bağlı yük= 50.5 mA x 24 V = 1.2 W

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat