Genel bakisa dön

Kablo tipleri

Uygun kablo kalitesini seçmenizde yardımcı olmak amacıyla kablo gamımızla ilgili genel bilgiler sağlıyoruz. Ihtiyacınıza uygun kablo kalitesini bulun.

PUR halogen-free – büyük yükler için

PUR halogen-free  

Kablo taşıma zincirinde son derece esnek

Dayanıklı ve üniversal olarak kullanılan poliüretan kabloyu Phoenix Contact standart kablolarında kullanmaktadır. Sipariş tanımındaki "PUR" kısaltmasına dikkat edin.

Kablo aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Kimyasallara karşı çok dayanıklı
  • Yağ ve yağlayıcı maddelere karşı çok dayanıklı
  • Aşınmaya karşı yüksek dayanım
  • Esnek kablo kondüitine uygun (min. 4 milyon eğilme döngüsü)
  • Halojen içermez
Basa dön

Çok esnek TPE-U

TPE-U  

Robot uygulaması

Bu kablo eş zamanlı eğilme ve burulma kuvvetlerine dayanıklıdır. Özel kılıfı üretan bazlı termoplastik elestomerden imal edilir ve kaynak tanelerine dayanıklıdır.

Kablo aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Yüksek sıcaklığa dayanıklı
  • Esnek kablo kondüitine uygun (min. 15 milyon eğilme döngüsü)
  • Robotlarda kullanılabilir (min. 13 milyon burulma döngüsü)
  • Halojen içermez
  • Son derece alev geciktirici
  • Kaynak çapaklarına dayanıklı
  • Çapraz bağlı değildir dolayısıyla geri dönüştürülebilir
Basa dön

PUR irradiated, kaynak çapaklarına dayanıklı

PUR irradiated  

Kaynak robotları

Otomasyonlu araç gövdesi imalatında kullanılan robotlar eğilme, sıçrayan kaynak taneleri ve UV ışınları nedeniyle ekstrem zorlanmalara maruz kalırlar. Çapraz bağlı poliüretan kablolarımız bu zorlanmalara dayanıklıdır.

Kablo aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Yüksek sıcaklığa dayanıklı
  • Robotlarda kullanılabilir (min. 5 milyon burulma döngüsü)
  • Kaynak tanelerine son derece dayanıklı
  • Halojen içermez
  • UV ışınlara dayanıklı
Basa dön

PUR/PVC – büyük yükler için

PUR/PVC  

Metal işleme makinesi

Metal işleme makineleri gibi büyü zorlanmaların olduğu bölgelere sensör ve aktüatörlerinizi bağlamak istiyor musunuz? Poliüretan/polivinilklorid kılıflı bu kablo çok kolay soyulabildiği için oldukça uygundur.

Kablo aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Son derece kolay soyulabilir
  • Kimyasallara karşı iyi dayanım
  • Yağ ve yağlayıcı maddelere karşı çok dayanıklı
  • Aşınmaya dayanıklı
  • Esnek kablo kondüitine uygun
Basa dön

PVC – ortalama mekanik zorlanma

PVC  

Lojistik/nakliye

Düşük maliyetli polivinilklorid kablo ambalaj sistemleri veya montaj makineleri gibi ortalama mekanik zorlanma olan yerlerde kullanılabilir.

Kablo aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Son derece kolay soyulabilir
  • Kimyasallara karşı iyi dayanım
  • Yağ ve yağlayıcı maddelere karşı bir ölçüde dayanıklı
  • Aşınmaya dayanıklı
Basa dön

PE-X – harici uygulamalar için

PE-X  

Trafik

Dış ortamlar için çapraz bağlı poliüretan kablolarımızı öneriyoruz. UV ışınları, yüksek ve düşük sıcaklıklar, sıcaklık şokları ve iklimsel etkiler sorun teşkil etmez.

Kablo aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • UV ışınlarına ve hava şartlarına dayanıklı
  • Yağa karşı çok dayanıklı
  • Düşük duman konsantrasyonu
  • Halojen içermez
Basa dön

PP – gıda endüstrisi için

PP  

Gıda proses endüstrisi

Gıda üretiminde kullanılan kablolarda bazı özellikler aranır. Besin kirlenmemelidir ve kullanılan malzemeler temizleme maddelerine karşı dayanıklı olmalıdır. Polipropilen kablolarımızın da kirlenmeyi gözle görünür kılan açık renkli kılıfı vardır.

Kablo aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Temizleme maddelerine ve dezenfektanlara oldukça dayanıklı
  • Açık renkli dış kılıf sayesinde kirlenme kolayca tespit edilir
  • Halojen içermez

 

Basa dön

RADOX® – demiryolu uygulamaları için

Radox  

Demiryolu uygulaması

Demiryolu endüstrisinde çok sert zorunluluklar söz konusudur. Temel faktör yangına karşı korumadır ancak yağlara ve yağlayıcı maddelere dayanıklılık da önemlidir. Özel RADOX® dış kılıf bu gereksinimleri karşılamaktadır.

Kablo aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Demiryolu standartlarına uygun yangın koruması
  • Yağ ve yağlayıcı maddelere karşı çok dayanıklı
  • Düşük duman konsantrasyonu
  • Küçük eğilme yarıçapı
Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Sensör/aktüatör kabloları

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat