Gelişmiş Yönetilebilir Switch'ler

Gelişmiş Yönetilebilir Switch'ler

Yüksek süreklilik

Kesintisiz EtherNet/IP™ ağları için endüstriyel Ethernet switch'ler

Geri Yönetilebilir Switch'ler

Kategori

Arama Gelişmiş Yönetilebilir Switch'ler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Otomasyon ağında yedekli çalışma süreklilik için çok önemlidir. 7000 serisi Yönetilebilir Switch'ler tüm dünyada EtherNet/IP™'de tanımlı Cihaz Seviyesinde Ring (DLR) yedekleme mekanizmasını destekleyen ilk endüstriyel switch'tir.

Avantajlarınız

  • Entegre DLR yedeklemesi sayesinde medya arızasında 3 ms'den kısa sürede kanal değiştirerek yüksek sistem sürekliliği sağlar
  • DLR ringine birden çok cihaz entegre edilebildiği için ekonomik ağ yapıları oluşturulabilir
  • Ortak Endüstriyel Protokol (CIP) desteği ve saha seviyesinde ön konfigürasyonlu ön yüz plakaları sayesinde kolay konfigürasyon ve diyagnostik
  • IGMP gözetleme ve çoklu gönderim filtre fonksiyonları sayesinde yüksek ağ kararlılığı
  • Dayanıklı metal muhafaza ve geniş sıcaklık aralığı sayesinde endüstriyel ortamlarda güvenilir kullanım

DLR yedeklemesi ile kesintisiz ağ

Cihaz Seviyesinde Ring yedeklemeli endüstriyel ethernet switch'leri  

Cihaz Seviyesinde Ring yedeklemeli Yönetilebilir Switch'ler

EtherNet/IP™'de kullanılan Cihaz Seviyesinde Ring yedekleme teknolojisi medya arızasında çok hızlı kanal değişimi sağlayarak sistem sürekliliği arttırır. 3 ms'den daha kısa süren kanal geçişi ile kontrol prosesi zarar görmez.

FL SWITCH 7000 serisi Yönetilebilir Switch'lerle DLR desteği olmayan cihazları bir switch ile yedekli ringe entegre edebilirsiniz.

Ekonomik ve güvenilir EtherNet/IP™ ağları

Çoklu gönderim ve IGMP gözetleme sayesinde akıllı ağ haberleşmesi  

Çoklu gönderim ve IGMP gözetleme sayesinde akıllı ağ haberleşmesi

FL SWITCH 7000 size ekonomik ve güvenilir ağlar için çok sayıda ek özellik sunar, EtherNet/IP™ odak noktasıdır. Switch'teki Ortak Endüstriyel Protokol (CIP) desteği mühendisliğe kolay entegrasyon sağlar. Bu da kontrol sisteminde son derece kolay konfigürasyon ve diyagnostik sağlar.
Ayrıca çoklu gönderim ve IGMP gözetleme fonksiyonları ağ telegramlarının akıllı filtrasyonuna imkan tanır. Yani çoklu gönderim telegramları sadece onlara ihtiyaç duyan cihazlara gönderilerek veri trafiği azaltılır ve daha kararlı bir ağ elde edilir.

Mühendisliğe entegrasyon

CIP ile konfigürasyon ve diyagnostik  

CIP ile kolay diyagnostik ve konfigürasyon

FL SWITCH 7000 Ortak Endüstriyel Protokolü (CIP) destekler, burada sadece switch'in kendisinin değil EtherNet/IP™ cihazlarının (ör: I/O'lar) da kontrol sistemine entegrasyonu mümkündür.

Bu size switch'i kontrolörden konfigüre etme imkanı ve tüm önemli fonksiyonları ve portla ilgili ayarları yönetmenizi sağlar.

Sahada kullanıcı dostu diyagnostik ve konfigürasyon

HMI için önyüz görüntülemesi  

Basit switch diyagnostiği için HMI önyüz

FL SWITCH 7000 için ön yüz görüntülemesi önemli diyagnostik bilgilere ve konfigürasyon seçeneklerine erişim imkanı sağlar. Görüntüleme güç kaynağı hatası gibi değişikliklerin anında tespitini kolaylaştırır. Ayrıca önyüzdeki portlarda iletim hızını ve duplex modu deaktive edip konfigüre edebilirsiniz.

CIP bilgisi sayesinde devreye alma programlama uğraşı olmadan mümkündür.

Yedekli DLR ringlerin bağlantısı

Topoloji: yedekli DLR ringlerin bağlantısı  

Yedekli DLR ringleri sayesinde yüksek süreklilik

FL SWITCH 7000 DLR ringi yedekli olarak üst seviye switch'e RSTP ile bağlamanızı sağlar.

Bu size ağ sürekliliğini arttırma imkanı sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat