Aktif yedekleme modülleri

Aktif yedekleme modülleri

En zor gereksinimler için

ACB Teknolojili QUINT ORING yedekli sistemin çalışma ömrünü iki kat uzatır.

Geri Yedekleme modülleri

Kategori

  • Ürün listesi QUINT ORING
    QUINT ORING

    ACB teknolojili QUINT ORING modülleri yedeklemeli güç kaynaklarınızın çalışma ömrünü iki kat uzatır.

Arama Aktif yedekleme modülleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

QUINT ORING aktif yedekleme modülleri ACB (Otomatik Akım Dengeleme) teknolojisini barındırmaktadır.
Bu güç kaynaklarındaki yükleri eşit derecede dengeler ve servis ömrünü uzatır.

QUINT POWER güç kaynağı ile birlikte, yük raporuna kadar izole iletken çekilen S-ORING modülleri, yedekli sistemin tüm kritik çalışma durumları.

Avantajlarınız

  • Giriş gerilimi, çıkış akımı ve ayırma kısmının sürekli izlenmesiyle önleyici fonksiyon denetimi
  • 2 pozitif çıkış klemensiyle yüke kadar istikrarlı yedekleme
  • Dengeli yük dağılımı sayesinde servis ömrü ikiye katlanır
  • MOSFET'ler kullanılarak %70'e varan enerji tasarrufu sağlanır
  • Aşırı gerilim koruma darbe gerilimlerini 32 V ile sınırlar

S-ORING tek kanallı yedekleme modülü

S-ORING tek kanallı yedekleme modülü  

S-ORING tek kanallı yedekleme modülü

QUINT S-ORING aktif yedekleme modülü yüksek sistem sürekliliği ve maksimum operasyonel emniyet sağlar. Dekuplaj için TEK ORING modüllerini kullanın. Kabloyu yüke ayrı olarak çekin.

QUINT POWER güç kaynaklarının dördüncü nesli ile birlikte giriş gerilimi ve dekuplaj bölümü sürekli izlenir. Önleyici fonksiyon izleme özelliği yedekli sistemin tüm kritik çalışma durumlarını gösterir.

Artı sürümü, hassas yükler için bir koruma devresi ve Aşırı Gerilim Koruması içerir, statik aşırı gerilimleri> 30 V ile bloke eder (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+).

QUINT ORING ile dekuplaj, izleme ve kontrol

ACB Teknolojili QUINT ORING  

ACB Teknolojili QUINT ORING

QUINT ORING modüllerinin ACB (Otomatik Akım Dengeleme) teknolojisi, dengeli kullanım sayesinde yedekli çalışan güç kaynaklarının işletme ömrünü uzatır.

İki QUINT POWER güç kaynağı ve bir QUINT ORING'den oluşan sistemde, giriş gerilimi, çıkış akımı ve dekuplaj bölümü sürekli izlenir. Bu nedenle herhangi bir yedeklilik kaybı erken bildirilir.

ACB Teknolojisi sayesinde iki kat servis ömrü

ACB Teknolojili QUINT ORING  

ACB Teknolojisi sayesinde maksimum sistem sürekliliği

Asimetri nedeniyle yük genellikle tek güç kaynağından beslenirken diğeri boşta çalışır. Bu çalışan güç kaynağının termik olarak aşırı yüklenmesine ve hızlı yaşlanmasına neden olur.

ACB teknolojisi güç kaynaklarının simetrik yüklenmesini sağlayarak yedekli sistemin çalışma ömrünü iki kat uzatır.

Kritik durumları algılar ve önler

En zor gereksinimler için aktif yedekleme modülleri  

Yük akımının eşik değeri seçilebilir.

5 A gerektiren bir kontrolör herbirinin nominal akımı 5 A olan iki yedekli güç kaynağıyla beslenir. 3 A'lik başka bir yük bağlanırsa güç kaynakları POWER BOOST rezerviyle 8 A'i sorunsuz sağlar; gerilim düşümü olmaz. Ancak bu durumda yedeklilik ortadan kalkar. Bu durumda güç kaynaklarından biri arızalanırsa diğeri 8 A'i veremez. Dolayısıyla yük akımının kontrolü önemlidir. QUINT ORING modülleriyle sistem operatörü yedekleme ortadan kalkar kalkmaz durumun farkına varır. Modüller tüm besleme yolundaki kritik çalışma durumlarını algılar ve operatöre doğru zamanda bildirir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat