AS-Interface

Verimli otomasyon

Verimli otomasyon

Iş yükünüzü azaltın: AS-Interface bileşenlerimiz kolayca monte edilir ve kullanıcı dostu kullanım sağlar.

Geri Protokollerle ürünler

Kategori

Arama AS-Interface

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Hızlı, kolay ve hatasız bir kablolama arzu ediyor musunuz? Otomasyonda yeni standartları belirleme sebeplerinden biri montaj sırasında AS-Interface'in hiçbir ön bilgi gerektirmemesidir. Ek olarak makine ve sistemlerin montaj, yapılandırma ve bakım maliyetlerini azaltabilirsiniz. Phoenix Contact eksiksiz bir AS-Interface ürün gamı sunmaktadır.

Avantajlarınız

  • Yenilikçi bağlantı teknolojisi montaj zamanından tasarruf sağlar
  • Kapsamlı ürün gamı sayesinde herşey tek kaynaktan tedarik edilir
  • Penetrasyon tekniği ile alet kullanmadan bağlantı

Eksiksiz ürün gamı

AS-Interface: Eksiksiz ürün gamı  

AS-Interface master/slave ve güç kaynağı

AS-Interface master

PROFIBUS DP ağları için AS-Interface master iki tipte temin edilir:

  • Ekonomik giriş seviyesi için temel master
  • Genişletilmiş fonksiyonlarıyla çift master

Her iki cihaz AS-Interface master serisinin en yeni neslidir. M4 master profiline göre tanımlanmışlardır.

Inline AS-Interface master, çeşitli bus modülleriyle hemen hemen tüm ağlara entegre edilebildiği için oldukça esnek şekilde kullanılabilir.

AS-Interface slave (I/O slave'ler)

Sensör veya aktüatörleri AS-Interface ağına bağlamak için I/O slave'ler gerekir. Her uygulamaya yönelik cihazlar mevcuttur:

  • M12 teknolojisi ile doğrudan sahada
  • M8 teknolojisi ile sınırlı alanlarda
  • I/O seviyesi için COMBICON konnektör ile kumanda panosunda

AS-Interface güç kaynağı

AS-Interface özel güç kaynağı üniteleri 2 telli sistemde veri ayırma için kullanılır.

Kullanışlı özelliklerinden biri sistemdeki toprak hatasını anında tespit eden, bunu bildiren veya güç kaynağını kesen Toprak Hata Algılama (EFD) fonksiyonudur.

Ağ bileşenleri ve kablolama

Birçok farklı tipte uygulama için kapsamlı portföy  

Birçok farklı tipte uygulama için kapsamlı portföy

AS-Interface ağı oluşturmak için kapsamlı bir ürün gamı sunuyoruz.

  • Birçok tipte uygulama için dört farklı kalitede flat kablo mevcuttur.
  • Sarı flat kabloyu dağıtmak için bir veya daha fazla branşman tesis ederek çeşitli topolojiler oluşturulabilir.
  • QUICKON bağlantı teknolojili flat kablo konnektörünün 4-kut. tasarımı sayesinde bir konnektörle iki flat kabloyu çok hızlı ve kolay şekilde genişletebilirsiniz.
  • AS-Interface flat kablo ve M12 bağlantı teknolojili I/O cihazları doğrudan dağtıcıya bağlanır.
  • Yay bağlantılı (COMBICON) IP20 AS-Interface dağıtıcı flat kabloların ve aynı kesitteki yuvarlak kabloların bağlantısına uygundur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat