Genel bakisa dön

ADVANCE muhafaza tipleri

Phoenix Contact ADVANCE muhafazalar CECC 75 301-802 standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Gereksinimlerinize uygun olarak üç versiyon içinden seçiminizi yapın.

Plastik kutular

ADVANCE muhafaza: plastik versiyon  

ADVANCE plastik muhafazalar

Kalıplanmış kablo rakorlu ADVANCE plastik muhafazalar ekonomiktir ve kir, su ve titreşime dayanıklıdır.

Özellikle aşağıdaki uygulamalar için idealdir:

  • Makine imalatı ve sistem imalatı
  • Otomotiv endüstrisi
  • Kumanda panosu imalatı
  • Rüzgar türbini jeneratörleri

Muhafaza malzemesi son derece sert ve dayanıklıdır. Kullanılan polyamid DIN 50102'ye göre darbeye son derece dayanıklıdır.

Metal muhafazalar

ADVANCE muhafaza: standart tip  

ADVANCE metal muhafazalar

ADVANCE metal muhafazalar paslanmaya dayanıklı dökme alüminyumdan imal edilir. Hassas arayüzler elektromanyetik etki altında bile güvenilirdir.
Özellikle aşağıdaki uygulama alanları için idealdir:

  • Otomotiv endüstrisi
  • Makine imalatı ve sistem imalatı
  • Ölçme ve kontrol teknolojisi

Harici uygulamalar için metal muhafaza

Harici uygulamalar için ADVANCE metal muhafaza  

Harici uygulamalar için ADVANCE metal muhafaza

Siyah toz kaplı ve UV dayanımlı ADVANCE harici muhafaza sert ortam koşulları için ideal çözümdür.
Aşağıdaki uygulama alanlarında kullanılırlar:

  • Kimya endüstrisi
  • Demiryolu endüstrisi
  • Offshore tesisler

Teknik özellikler

 Plastik muhafazaMetal muhafazaHarici uygulamalar için metal muhafaza
Muhafaza malzemesiPolyamidPres döküm alüminyum,
paslanmaya dayanıklı
Pres döküm alüminyum,
paslanmaya dayanıklı
Yüzey malzemesi--Toz-kaplı, siyah
Kilitleme malzemesiPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik
Conta malzemesiNBRNBR, iletkenViton
Ortam sıcaklığı
(işletmede)
-40°C ila +100°C-40° ila +125°C-40°C ila +125°C
Koruma sınıfı
(takılıyken)
IP66/67 (0.2 bar, 24 h)
NEMA 12
IP66/68 (0.2 bar, 24 h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0.2 bar, 24 h)/IP69K
NEMA 4/4X

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • ADVANCE muhafaza tipleri

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

3D sanayi tipi konnektörler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat