AC Altyapı Soket Çıkışları

AC Altyapı Soket Çıkışları

Mobil şarj kabloları için arabirim

Dahili ve harici şarj noktaları için hazır montajlı Altyapı Soket Çıkışları.

Geri Şarj sistemleri

Kategori

Arama AC Altyapı Soket Çıkışları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Altyapı Soket Çıkışları AC şarj istasyonlarında ve kompakt duvar kutularında kullanılabilir. Araçların mobil AC şarj kablosu ile şarj edilmesini sağlar. Böylece normal bir ev prizinden şarj etmeye göre daha yüksek bir güç aktarımı sağlarlar. Prizler hazır montajlı, kompakt, oldukça esnek ve hem iç hem de dış mekan kullanımı için uygundur.

Avantajlarınız

  • Tip 2 ve GB/T standardı için kapsamlı ürün gamı
  • Yer kazandıran tasarımı sayesinde kompakt duvar kutularına uygun
  • Önden ve arkadan montaja uygun modüler tasarım sayesinde son derece esnek
  • Konum algılamalı ve manüel acil kilit açmalı entegre kilitleme aktüatörü sayesinde şarj işlemi sırasında yüksek güvenlik
  • Gümüş kaplı temas yüzeyleri sayesinde verimli güç aktarımı ve uzun süreli sağlamlık
  • Deşarj memeli entegre drenaj sistemi sayesinde yoğuşma sorunu olmaz
  • IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir

Mode 3, B durumuna göre alternatif akımla şarj

Şarj modu 3, B durumu  

Şarj modu 3, B durumu

AC altyapı soketi çıkışları, şarj modu 3'ün B durumu için kullanılır. Böylece normalde bagajda taşınan mobil şarj kabloları buraya bağlanabilir.

Avrupa için soket çıkışları

Menteşeli kapaklı, panel montaj çerçeveli ve aktüatörlü Tip 2 Altyapı Soket Çıkışı  

Tip 2 Altyapı Soket Çıkışı

IEC 62196'ya göre standartlaşmış tip 2 Altyapı Soket Çıkışı Avrupa'da şarj için tasarlanmıştır. Phoenix Contact'ın iki farklı versiyonu vardır:

  • Önden ve arkadan montaj için koruyucu kapağın arkasında modüler tasarım ve vidabağlantılı
  • Arkadan montaj için koruyucu kapağın önüne vidalı bağlantı ile kolay montaj versiyonu

Kolay montaj altyapı soket çıkışı tespit çerçevesi aracılığıyla muhafaza paneline takılır. Bu kolay montaj koruma kapağının şarj istasyonunu veya duvar panosunu açmadan dışarıdan kolayca değiştirilebilmesini sağlar.

  • 20 A/250 V AC (metrik)
  • 20 A/480 V AC (metrik)
  • 32 A/250 V AC (metrik)
  • 32 A/480 V AC (metrik)

Çin için soket çıkışları

GB/T standardına göre Aktüatörlü Altyapı Soket Çıkışı  

GB/T Altyapı Soket Çıkışı

GB/T 20234'e göre standartlaştırılmış Soket Çıkışı, Çin altyapısına uygun şarj için tasarlanmıştır. Tip 2 Altyapı Soket Çıkışına çok benzerdir. Standartta belirtildiği gibi, kilitleme aktüatörüne ek olarak Altyapı Fişinin kolu için bir çentik sağlanmıştır. Yeni GB/T standardına uygun olarak, her güç kontağında entegre sıcaklık sensörleri vardır.

  • 20 A/220 V AC (metrik)
  • 20 A/440 V AC (metrik)
  • 32 A/220 V AC (metrik)
  • 32 A/440 V AC (metrik)

Hızlı, esnek montaj

Altyapı soket çıkışlarının modüler, yerden tasarruf sağlayan tasarımı, kompakt duvar kutularında bile esnek önden ve arkadan montaj sağlar. Bir drenaj borusu ve koruma kapağının farklı tipleri opsiyon olarak monte edilebilir. Kabloyu isteğe bağlı olarak kesilmiş, hazırlanmış veya kompak hale getirilmiş olarak tedarik edebiliriz.

 

Güvenli şarj süreci

Kilitleme aktüatörü sayesinde, altyapı fişinin şarj işlemi sırasında güvenli şekilde çıkarılması önlenir. Kilit aktüatöre entegre elektronik devrelerce kontrol edilir ve güncel durum sorgulanabilir. Acil bir durumda, örneğin elektrik kesintisinde, kilitleme aktüatörü şarj istasyonunu açarak manüel olarak da açılabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat