AC bağlantı teknolojisi

AC bağlantı teknolojisi

Her performans sınıfı için

Güç şebekesini besleyen kapsamlı ürün gamı içinden seçiminizi yapın.

Geri Fotovoltaik konnektörler

Kategori

Arama AC bağlantı teknolojisi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact fotovoltaik sistemlerin AC tarafında montaj için her performans sınıfında kapsamlı bir bağlantı serisi sunmaktadır. Portföy oldukça kompakt bir bağlantı sistemi, 1 ve 3 fazlı cihazlar için dairesel ve dikdörtgen konnektörler artı panel geçiş klemensleri ve ilgili aksesuarladan oluşur.

Avantajlarınız

  • Güvenilir vidalı ve krimp bağlantı teknolojisi sayesinde kolay bağlantı
  • Çeşitli kablo kesitlerine yönelik çözümler sayesinde yüksek esneklik
  • Tek kaynaktan istikrarlı bağlantı teknolojisi sayesinde basit montaj ve bakım

IP korumalı AC dairesel konnektörler

AC dairesel konnektörler  

IP korumalı AC dairesel konnektörler

AC kablolar vidalı veya krimp bağlantısıyla, sahada birleştirilen dairesel konnektörler ve PRC serisi panel geçişler kullanılarak güvenli, hızlı ve elverişli şekilde bağlanır. Yüksek kaliteli komponentler sisteminizin sürekliliğine katkıda bulunur.

  • Maks akım 35 A
  • 1.5 - 6 mm² kablo kesiti
  • 3 ve 5 pinli versiyonlar
  • Özel alet gerektirmeyen montaj

 

IP korumalı AC dikdörtgen konnektörler

AC dikdörtgen konnektörler  

IP korumalı AC dikdörtgen konnektörler

VARIOCON serisinde lehim, krimp veya vida bağlantılı modüler diktörtgen konnektörler ve panel geçişler mevcuttur. Yüksek kaliteli komponentler sisteminizin sürekliliğine katkıda bulunur.

  • Maks akım 70 A
  • 4, 10 ve 16 mm² kesitli krimp kontaklar için
  • 4 ve 5 pinli versiyonlar

Panel geçiş ve PCB klemensler

PCB bağlantısı  

AC PCB bağlantısı

Phoenix Contact yüksek akım uygulamaları için konnektör, PCB ve panel geçiş klemenslerinde tam bir seri sunmaktadır. Her uygulama için doğru çözüm:

  • Maks akım 309 A
  • 0.2 mm² - 150 mm² kesit
  • 600 V UL/1000 V'ye kadar gerilimler

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Akü üniteleri için konnektörler

Hibrit konnektörlü etkin ve güvenli devreye alma.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/trtr/web/main/products/subcategory_pages/Photovoltaic_plug-in_connectors_P-20-06/686b6aaa-dbe6-4f2d-a683-012fab242028