Genel bakisa dön

EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic, kişisel kullanımda basit şarj noktaları için kompakt ve etkin şarj çözümü.

EVCC Basic basit ve kişiselleştirilmiş şarj altyapısını destekler

EVCC Basic PCB veya DIN ray cihazı olarak temin edilir  

PCB ve DIN ray cihazı olarak EVCC Basic

Şarj kontrolörü elektrikli bir aracın IEC 61815'e uygun (CP ve PP üzerinden haberleşme, şarj konnektörünün kilitlenme ve sökülmesi) şarj edilmesi için gerekli temel fonksiyonlara sahiptir ve konnektörün güç beslemesini güç beslemesi arızası kilit açma modülünü B şarj senaryosu için (altyapı soket çıkışı) entegre eder.

  • Gerekli tüm kontrolör fonksiyonlarının entegrasyonu sayesinde şarj istasyonlarının basit düzeni
  • Konfigüre edilebilir girişler ve çıkışlar sayesinde müşteriye özel çözümler
  • DIP siviçlerle kolay konfigürasyon seçenekleri
  • Standartlaşmış arayüz sayesinde hızlı entegrasyon (Modbus RTU Slave)
  • PCB veya DIN rayı tipleriyle müşteriye özel çözüm

Uygulama örneği: Araç konnektörlü şarj noktası

Araç konnektörlü bir duvar kutusu düzeninin gösterimi  

Araç konnektörüyle şarj noktası

EV Charge Control Basic ile ev kullanımı için duvar kutuları adı verilen basit şarj istasyonlarını fazla zaman ve para harcamadan kurabilirsiniz.

  • Çıkarma için bir anahtar siviç kullanılabilir
  • Anahtarlama elemanı olarak işlev gören kontaktör için ek bir aktivasyon gerekmez

 

Uygulama örneği: Altyapı soket çıkışlı ve RCM modüllü şarj noktası

Altyapı soketli bir duvar kutusu düzeninin gösterimi  

Altyapı soket çıkışlı ve RCM modüllü şarj noktası

Phoenix Contact'ın üniversal RCM modülleri DC ve AC akımları algılar ve dolayısıyla araç şarjında ek koruma sağlar. ECM modülünün opsiyonel durum izleme ve resetlemesi Phoenix Contact'ın şarj kontrolörüyle birlikte mümkündür.

Uygulama örneği: Bir uydu sisteminin düzeni

Maksimum 30 şarj noktalı bir uydu sistemi düzeninin gösterimi  

Uydu sisteminin düzeni

Maksimum 30 şarj noktası Modbus TCP slave haberleşmesini kullanarak merkezi kontrol ünitesine bağlanabilir.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat