AC şarj kontrolörleri

AC şarj kontrolörleri

Elektrikli şarj - tüm dünyada

Optimum koordine edilmiş AC şarj kontrolörleri tüm dünyadaki uygulamalarda kullanılabilir.

Geri Şarj kontrolörleri

Kategori

Arama AC şarj kontrolörleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın şarj kontrolörleri şarj istasyonlarının güncel gereksinimlere ve standartlara göre düzenlenmesini ve elektrikli araçlarla birlikte uyumlu çalışmasını sağlar. Konut, ticari veya kamusal AC şarj noktalarının kurulması amacıyla Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin pazarları için optimum kontrolör çözümleri mevcuttur.

Avantajlarınız

  • Her uygulama için optimum koordine edilmiş kontrolörler
  • Akıllı şarj yönetiminin kolay uygulanması
  • Standarda uygun AC şarj, IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Standart haberleşme arayüzleri üzerinden yönetim sistemlerine kolay entegrasyon

Konut şarj noktaları için AC şarj kontrolörü

EVCC Basic konut kullanımı için kontrolör çözümüdür  

EV Charge Control Basic şarj kontrolörü

EV Charge Control Basic, basit şarj noktaları için kompakt, uygun maliyetli kontrolör çözümüdür. Bunlar arasında, örneğin, konut garajlarında, otoparklarda ve yeraltı garajlarında duvar tipi şarj istasyonları bulunmaktadır. Şarj kontrolörü DIN raya uygun olup aynı zamanda zor ortamlar için kaplamalı PCB olarak da temin edilir. Şarj istasyonlarında yer kazandıran, hızlı montaj için geçmeli MSTB bağlantı teknolojili diğer bir versiyon mevcuttur.

Kuzey Amerika'ya özel AC şarj kontrolörü

EVCC Basic NAR Kuzey Amerikada konut ve ticari uygulamalar için kontrolör çözümüdür  

EV Charge Control Basic NAR şarj kontrolörü

EV Charge Control Basic NAR AC şarj kontrolörü Kuzey Amerika pazarında konut ve ticari şarj istasyonları için tasarlanmıştır. UL standartlarına uygunluğu sayesinde anahtar teslim çözümler için tüm standart gereksinimleri karşılamaktadır.

Ticari şarj altyapıları için AC şarj kontrolörü

EVCC Advanced ticari uygulamalar için kontrolör çözümüdür.  

EV Charge Control Advanced şarj kontrolörü

EV Charge Control Advanced ticari şarj noktaları için gerekli tüm kontrolör fonksiyonlarını entegre eder ve kapsamlı konfigürasyon seçenekleri sunar. Şarj kontrolörü şirket ve park alanlarında yük ve güç yönetimi gibi seçenekleri destekler.

Genişletilmiş fonksiyonlarla AC şarj kontrolörü

EV Charge Control Advanced Plus şarj kontrolörü  

EV Charge Control Advanced Plus şarj kontrolörü

EV Şarj Kontrolü Advanced Plus, gerekli tüm kontrol, haberleşme ve izleme işlevlerini tek bir kompakt muhafazada birleştirir. Bu, duvar kutusu veya şarj istasyonunuzun kurulumunu oldukça kolaylaştırır. IEC 61851-1 uyarınca AC şarj ile birlikte, kontrolör DC kaçak akım izleme, gerilim arızası olayları için otomatik konnektör serbest bırakma mekanizması ve RFID aracılığıyla uygun bir kullanıcı yetkilendirme sistemine sahiptir. Bir seçenek olarak, kontrol ünitesi, arka uç, sistemlere zahmetsiz bir bağlantı sağlamak için entegre 3G modem ve OCPP arayüzü ile de temin edilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Basit bir AC şarj istasyonunun kurulması

Kurulumdan çalışan şarj istasyonuna.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat