AC şarj kabloları

AC şarj kabloları

Birçok ödüle layık görüldü

Ergonomik, sağlam ve yüksek kaliteli AC şarj kablolarımızın bu üstün özellikleri, Alman Tasarım Ödülü ve IF Tasarım Ödülü ile taçlandırıldı.

Geri Şarj sistemleri

Kategori

  • Ürün listesi AC şarj kablosu
    AC şarj kablosu

    Phoenix Contact ürün gamında tüm dünya standartlarına yönelik Araç Konnektörlü AC şarj kablolarını ve Altyapı Konnektörlerini bulabilirsiniz.

Arama AC şarj kablosu

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Özel ve ticari uygulamalarda klasik AC şarj, E-Mobilite kurulurken önemli rol oynar. Bu şarj modu için standart uyumlu ve tüm ülkeye özgü standartlar için eksiksiz bir VDE, UL ve PSE sertifikalı AC şarj kablosu yelpazesi sunuyoruz.

Avantajlarınız

  • Tip 1, Tip 2 ve GB/T standardı için kapsamlı ürün gamı
  • Ergonomik tasarımla mümkün kılınan kolay kullanım, birçok ödüle layık görüldü
  • İstenirse, şarj istasyonu veya duvar kutusuyla uyumlu olması için şirket logonuzu da ekliyoruz
  • Gümüş kaplı temas yüzeyleri sayesinde verimli güç aktarımı ve uzun süreli sağlamlık
  • Boylamasına su sızdırmazlığı kabloya su girmesini önler
  • IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
  • Otomotiv standartları LV124, LV214 ve LV215-2 içerisinden seçilen testlere uygun şekilde test edilmiştir

Mode 3'e göre alternatif akımla şarj

Şarj modu 3, B durumu (üst) ve C durumu (alt)  

Şarj modu 3, B durumu (üst) ve C durumu (alt)

Amaçlanan uygulamaya uygun, mod 3 uyarınca geleneksel AC şarj için doğru şarj kablosunu sağlayacağız:

  • Mobil şarj kabloları B tipi şarj için kullanılır. Örneğin aracın bagajında taşınırlar. Kablo her iki uçta bağlantı elemanı ile donatılmıştır.
  • Mobil adaptör şarj kabloları, B tipi şarj cihazı için ideal bir çözümdür; örneğin, Amerikan tip 1 girişli bir aracın Avrupa tip 2 şarj istasyonunda şarj edilmesi gerekiyorsa.
  • C tipi şarj için boş uçlu bir şarj kablosuna ihtiyacınız vardır. Bu durumda, şarj kablosu kalıcı olarak şarj istasyonuna bağlanır.

 

Kuzey Amerika ve Japonya için AC şarj kabloları

Kuzey Amerika ve Japon pazarı için Tip 1 AC şarj kablosu  

Tip 1 AC şarj kablosu

SAE J1772/IEC 62196-2'ye göre Tip 1 AC şarj kabloları genelde ABD ve Japonya'da kullanılır. Kilitleme hareket ettiğinde gücü kesen bir kol mekanizmasıyla sağlanır.

  • 20 A / 250 V AC (metrik, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metrik, AWG)
  • 30 A / 250 V AC (PSE)

Avrupa için AC şarj kabloları

Avrupa pazarı için Araç Konnektörlü ve Altyapı Fişli tip 2 AC şarj kabloları  

Tip 2 AC şarj kabloları

IEC 62196-2'ye göre Tip 2 AC şarj kabloları Avrupa'da tek ve üç fazlı şarjı destekler. Elektromekanik hareket kilidi mekanizması şarj sürecini güvenceye alır. 2013'te Avrupa Komisyonu CCS Tip şarj sistemini tüm Avrupa'da üniform bir standart olarak kabul etti.

  • 20 A/250 V AC (metrik)
  • 20 A/480 V AC (metrik)
  • 32 A/250 V AC (metrik)
  • 32 A/480 V AC (metrik)

Çin için AC şarj kabloları

Çin pazarı için GB/T standardına göre şarj kabloları  

GB/T AC şarj kabloları

Çin standardı GB/T 20234.2 ülkedeki tek ve üç fazlı şarjı tanımlar. Özel bir kol sistemi Araç Girişi ve Araç Konnektörü arasında kilitleme mekanizması sağlar.

  • 20 A/220 V AC (metrik)
  • 20 A/440 V AC (metrik)
  • 32 A/220 V AC (metrik)
  • 32 A/440 V AC (metrik)

Alman Tasarı Ödülü kazananı

AC şarj kablolarımız 2019 Alman Tasarım Ödülünü kazandı.  

Tip 2 AC şarj kablolarımız “Özel Mansiyon” kategorisinde 2019 Alman Tasarım Ödülü'nü aldı.

Tip 2 AC şarj kablolarımız “Özel Mansiyon” kategorisinde 2019 Alman Tasarım Ödülü'nü aldı. Aday gösterilen şarj kablosu Alman Tasarım Ödülü jürisini ikna etti:

“Ergonomik tasarım, tutuşun kullanımını kolaylaştıran rahat bir his sağlar. Modern ve iki renkli yapısıyla estetik olarak da etkileyici olan işlevsel olarak iyi düşünülmüş bir tasarım.”Bu, tasarım endüstrisinin yanı sıra iş dünyası, akademi, bilim ve tasarım uzmanlarından oluşan jürinin geri bildirimiydi.

Ek kilitleme opsiyonu

Asma kilitle kilitleme  

AC Araç Konnektörünün asma kilitle kilitlenmesi

Bir seçenek olarak, tip 1 ve GB/T AC şarj kablolarımız asma kilitle kilitlenebilir. Maksimum kelepçe çapı 4 mm'dir. Bu, kilitleme kolunun yerleştirildikten sonra hareket etmesini önler.

Logolu Araç Konnektörleri

Müşteri logolu Araç Konnektörleri  

Müşteri logolu Araç Konnektörleri

Arzu ederseniz şirket logonuzu AC araç konektörlerimize entegre ediyoruz. Şarj istasyonunuz veya duvar kutunuz, üniform markalama konseptinizin ve dış görünüşün ayrılmaz bir parçası olacaktır.

Logonuzu araç konnektörünün yumuşak bileşenlerine yerleştirebilir veya dilerseniz UV ve hava koşullarına dayanıklı yapışkanlı etiketleri siyah beyaz veya renkli olarak basabiliriz.

Uyarlanmış şarj kabloları

Farklı tip şarj kabloları  

Farklı tip şarj kabloları

Geniş ürün yelpazemizden çeşitli uzunluk ve kesitte, metrik veya AWG, spiral veya düz kablolar arasından seçim yapın.

Tercih ettiğiniz kombinasyonu ürün yelpazemiz içinde bulamıyorsanız size özel ürünler tasarlayabilir ve üretebiliriz. Kabloyu isteğe bağlı olarak kesilmiş, hazırlanmış veya kompak hale getirilmiş olarak tedarik edebiliriz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat