IQ Teknolojili AC-UPS

IQ Teknolojili AC-UPS

Daha uzun çalışır

Akıllı IQ Teknolojisi UPS güç depolama cihazını izler ve optimize eder.

Geri AC uygulamaları için UPS

Kategori

  • Ürün listesi Aksesuarlar
    Aksesuarlar

    QUINT UPS için ücretsiz konfigürasyon yazılımı, birçok farklı data kablosu ve güç depolama montaj kitleri mevcuttur.

  • Ürün listesi QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    QUINT AC-UPS, AC uygulamalara yönelik kesintisiz güç kaynağı maksimum sistem sürekliliği sağlar.

Arama IQ Teknolojili AC-UPS

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Akıllı UPS yüksek sistem sürekliliği sağlar. IQ Teknolojisi sezgiseldir ve gerektiğinde size bilgi sağlar.

Avantajlarınız

  • Enerji içeriğinin tam kullanımı: prosesler ve uygulamalar olabildiğince uzun beslenmeye devam eder
  • UPS enerji depolama cihazının kalan ömrünü bildiği için hata öncesi erken uyarı verir
  • Güncel durum: UPS enerji depolama cihazının güncel performansını belirler
  • Uygulamanız için optimize edilir: CAP modülleri gibi birçok farklı enerji depolama tipleri
  • UPS'in üst seviye kontrolöre bağlantısıyla optimum sistem entegrasyonu
  • IQ Teknolojili AC-UPS cihazları COMPLETE line sisteminin parçasıdır

IQ Teknolojisi sayesinde akıllı UPS

IQ Teknolojisi  

IQ Teknolojisiyle akıllı yönetim

IQ Teknolojisi akıllı güç kaynağı çözümünün anahtarıdır. Kesintisiz güç kaynağı enerji depolama cihazını izler ve optimize eder. Kesintisiz güç için akıllı UPS ile kesintileri önlersiniz:

  • Güç depolama cihazınızın şarj durumunu ve kalan çalışma süresini bilirsiniz.
  • Arızalar konusunda erken aşamada uyarılırsınız, bu da servis planlamasını mümkün kılar.
  • Enerji depolama cihazının işletme ömrünü uzatabilirsiniz.
  • Gerekli tüm bilgileri bilgisayarınıza ve üst seviye kontrolörlere aktarabilirsiniz.

AC uygulamaları için QUINT UPS

QUINT AC-UPS  

AC uygulamalar için akıllı QUINT UPS

QUINT UPS AC uygulamalar için çıkışında saf sinüs verir. Akü modunda üretilen sinüs dalgası beslemede daha önce kullanılan şebekeninki ile senkrondur.

  • IQ Teknolojisiyle tampon süresinin optimum kullanımı ve enerji depolamanın önleyici izlenmesi.
  • 100 - 264 V AC giriş gerilimlerinde tüm dünyada kullanılabilir.
  • Kesintisiz geçiş: Online topoloji VFI-SS-111 hem akü modunda hem şebeke modunda çıkışa saf sinüs sağlar (QUINT-AC UPS/1kVA).
  • Çevrim dışı çalışmada maksimum enerji verimliliği: tam şarjlı enerji depolama için %98 verim (QUINT AC-UPS/500VA).
  • Anahtarlamalı çıkışlar, USB arayüzü, veri portu ve hafıza modülüyle konfigürasyon sayesinde kapsamlı sinyalizasyon ve yapılandırma.
  • QUINT AC UPS güç kaynağı şebekesi (120 V/230 V) olmadan BAT-START soğuk başlatma fonksiyonu ile çalıştırılabilir.

Doğru enerji depolamanın seçilmesi

Enerji depolama  

UPS çözümünüz için doğru enerji depolama

400 W/500 VA veya 900 W/1 kVA gücünde 120 V AC/230 V AC QUINT AC UPS tüm UPS-CAP ve UPS-BAT enerji depolama cihazlarıyla kombine edilebilir.

Uygulamanız için doğru enerji depolamayı seçin.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat