AC şarj kablosu

AC Araç Konnektörü ve AC Altyapı Fişi ürün gamı

Kapsamlı seri

AC Araç Konnektörünü veya Altyapı Fişini Phoenix Contact'ın kapsamlı ürün gamı içinden seçin.

Geri E-Mobility şarj sistemleri

Kategori

  • Ürün listesi AC şarj kablosu
    AC şarj kablosu

    Phoenix Contact ürün gamında tüm dünya standartlarına yönelik Araç Konnektörlü AC şarj kablolarını ve Altyapı Konnektörlerini bulabilirsiniz.

Arama AC şarj kablosu

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Burada tüm standartlaşmış AC şarj arayüzleri için Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişlerini bulabilirsiniz. Ürün gamı entegre kontrol üniteli (IC-CPD) Mode 3 ve Mode 2 şarj kablolarını kapsar.

Avantajlarınız

  • Tüm dünyada kullanılan kapsamlı Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişleri
  • Ilave tutma komponentleri sayesinde üniform tasarım ve rahat kullanım
  • IEC 62196, SAE J1772 ve GB/T 20234'e uygun standart şarj kabloları

Mode 2'ye uygun IC-CPD'li AC Araç Konnektörü

Tip 1 ve Tip 2 şarj konnektörlü IC-CPD kullanarak Avrupa pazarında Mode 2'ye uygun şarj  

Elektrikli araçları avde veya yolda güvenli şarj edin

Kablo İçi Kontrol ve Mod 2'ye uygun Koruma Cihazı (IC-CPD) elektrikli araçların evde uygun bir prizden ve yolda şarj edilmesini sağlar. Dolayısıyla IC-CPD araçların esnek şarj edilmesi için oldukça elverişlidir.

  • Yük altındaki devrelerde şarj akımının 10 A, 8 A veya 6 A'e regülasyonu
  • IC-CPD ve altyapı soketini korumak için sıcaklık yönetimi
  • Herhangi bir besleme kesintisinde voltaj geri geldikten sonra şarjın otomatik sürdürülmesi
  • Altyapı tarafında kablaj hatalarının tespiti ve toprak iletkeninin temas kontrolü

Mode 3'e uygun AC Araç Konnektörü ve AC Altyapı Fişi

Alternatif akımla klasik şarj için ürün gamımızda üniversal kullanım sunan zengin bir standart şarj sistemi bulacaksınız.

Mode 3 şarja uygun AC şarj kabloları iki tipte mevcuttur:

  • Araç Konnektörlü ve Altyapı Fişli mobil şarj kabloları - şarj sistemi B - araç bagajı için
  • Araç Konnektörlü ve açık kablo uçlu şarj kabloları - şarj sistemi C - şarj istasyonu ve duvar kutusu için

Tip 1 – Kuzey Amerika ve Japonya'da şarj

Kuzey Amerika ve Japon pazarı için Tip 1 AC şarj kablosu  

Tip 1 AC şarj kablosu

Tip 1 AC şarj sistemi SAE J1772 ve IEC 62196 standardını baz alır. Çoğunlukla ABD ve Japonya'da kullanılır. Araç Konnektörlü şarj kablosu şarj sürecini güvenle kontrol eden iki CS ve CP sinyal kontağına sahiptir. Kilit kol mekanizmasıyla uygulanır. Tip 1 şarj sisteminde Altyapı Fişi yoktur.

Phoenix Contact aynı zamanda Tip 1 Araç Konnektörü ve Tip 2 Altyapı Fişli “Adaptör şarj kablosu" sunar. Bunlar Tip 1 Araç Girişini Avrupa altyapısına bağlamak için kullanılır.

Tip 2 – Avrupa'da şarj

Tip 2 Araç Konnektörlü ve Altyapı Fişli AC şarj kablosu, Avrupa pazarı için  

Tip 2 AC şarj kablosu

2013'te Avrupa Komisyonu CCS Tip şarj sistemini tüm Avrupa'da üniform bir standart olarak kabul etti. Fiş geometrisi sayesinde tip 2 AC şarj sistemi hem tek fazlı hem üç fazlı şarj gerçekleştirebilmektedir. Güvenli şarj süreci PP ve CP kontaklarıyla kontrol edilir. Araç Konnektörlü ve Altyapı Fişli şarj kabloları şaj sürecinde elektromekanik aktüatör kilidiyle korunur.

GB/T – Çin'de şarj

GB/T standardına uygun Çin pazarına yönelik şarj kablosu  

GB/T AC şarj kablosu

Çin GB/T standardına uygun AC şarj sistemi tek ve üç fazlı şarjı destekler. Araç Konnektörü ve Altyapı Fişindeki özel kol sistemi güvenli şarj sağlar.

Şarj haberleşmesi CC ve CP kontağı üzerinden gerçekleşir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Kombine AC/DC şarj sistemi

AC şebekeden şarj veya hızlı DC şarj.


GB standardına uygun AC ve DC geçmeli şarj sistemi

AC şebekeden şarj veya hızlı DC şarj.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat