Ürün listesi Trusted Wireless 2.0

Filtre

20 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Fonksiyon

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Fonksiyon



Kablosuz modül - RAD-900-IFS - 2901540

Çift yönlü, Radioline 900 MHz alıcı-verici, seri ve I/O verilerinin kablosuz iletimi

Kablosuz modül - RAD-2400-IFS - 2901541

2400 MHz kablosuz alıcı-verici, RS-232, RS-485 2-telli arabirim ile, G/Ç modülleri ile genişletilebilir, vidalı bağlantılı, anten bağlantısı:RSMA (dişi), DIN ray konnektör dahil, antensiz

Kablosuz modül - RAD-2400-IFS-JP - 2702863

2400 MHz kablosuz alıcı-verici, Japonya için, RS-232, RS-485 2-telli arayüz I/O modülleri ile genişletilebilir, vidalı bağlantılı, anten bağlantısı: RSMA (dişi), DIN ray konnektörü dahil, antensiz.

Kablosuz modül - RAD-868-IFS - 2904909

868 MHz kablosuz alıcı-verici, RS-232, RS-485 2-telli arabirim ile, G/Ç modülleri ile genişletilebilir, vidalı bağlantılı, anten bağlantısı:RSMA (dişi), DIN ray konnektörü dahil, antensiz

Haberleşme modülü - RAD-RS485-IFS - 2702184

RS-485 bus sistemi için çok-noktalı çoklayıcı, I/O genişleme modülleri ile genişletilebilir. Modbus RTU bus modülü olarak kullanılabilir veya Radioline kablosuz sistem ile kombine edilebilir, vidalı bağlantı. 99 istasyona kadar, DIN rayı konnektörü dahil

I/O genişleme modülü - RAD-DI4-IFS - 2901535

4 dijital girişli (0...250 V AC/DC), vida bağlantılı dijital I/O genişleme modülü, DIN ray konnektörü dâhil

I/O genişleme modülü - RAD-DI8-IFS - 2901539

Dijital I/O genişleme modülü, 8 dijital giriş (0 ... 30.5 V DC) veya 2 pals giriş (0 ... 100 Hz), vidalı bağlantı, DIN ray konnektörünü içerir

I/O genişleme modülü - RAD-DO8-IFS - 2902811

I/O genişleme modülü, 8 dijital transistör çıkışı (30,5 V DC/200 mA), vida bağlantılı, DIN ray konnektörü dahil

I/O genişleme modülü - RAD-PT100-4-IFS - 2904035

4 PT 100 girişli sıcaklık I/O genişleme modülü (-50...+250 °C), vidalı bağlantı, DIN ray konnektörünü içerir

I/O genişleme modülü - RAD-DAIO6-IFS - 2901533

2 dijital giriş/çıkışlı (0...250 V AC/DC) ve 1 analog giriş (0/4...20 mA) ve çıkışlı (0/4 ... 20 mA, 0...10 V), vida bağlantılı analog/dijital I/O genişleme modülü, DIN ray konnektörü dâhil

20 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat