Ürün listesi Test klemens dizileri

Filtre

10 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Test klemens dizisi - UTWE 6/3+1 - 3069047

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Bağlantı sayısı: 8, Kutup sayısı: 4, Kesit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Genişlik: 65,8 mm, Yükseklik: 81 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/4+1 - 3069048

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Bağlantı sayısı: 10, Kutup sayısı: 5, Kesit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Genişlik: 74 mm, Yükseklik: 81 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Bağlantı sayısı: 10, Kutup sayısı: 5, Kesit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Genişlik: 107 mm, Yükseklik: 81 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/5+1 - 3069049

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Bağlantı sayısı: 12, Kutup sayısı: 6, Kesit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Genişlik: 82,3 mm, Yükseklik: 81 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/6+1 - 3069051

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Bağlantı sayısı: 14, Kutup sayısı: 7, Kesit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Genişlik: 90,5 mm, Yükseklik: 81 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Bağlantı sayısı: 14, Kutup sayısı: 7, Kesit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Genişlik: 139,5 mm, Yükseklik: 81 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/7+1 - 3069065

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Bağlantı sayısı: 16, Kutup sayısı: 8, Kesit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Genişlik: 99 mm, Yükseklik: 81 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/8+1 - 3069064

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Bağlantı sayısı: 18, Kutup sayısı: 9, Kesit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Genişlik: 107 mm, Yükseklik: 81 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/12+1 - 3069077

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Bağlantı sayısı: 26, Kutup sayısı: 13, Kesit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Genişlik: 139,5 mm, Yükseklik: 81 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - FAME 6/4+1 - 3074100

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Bağlantı sayısı: 10, Kutup sayısı: 5, Kesit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Genişlik: 74 mm, Yükseklik: 81 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

10 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat