Ürün listesi Ölçme-ayırma soketi

Filtre

15 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]
yeni

Test klemens dizisi - RSCWE 6-3/2 - 3969917

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Kablo pabucu, Kutup sayısı: 2, Genişlik: 48,9 mm, Yükseklik: 70,1 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

yeni

Test klemens dizisi - RSCWE 6-3/3 - 3969918

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Kablo pabucu, Kutup sayısı: 3, Genişlik: 57,1 mm, Yükseklik: 70,1 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

yeni

Test klemens dizisi - RSCWE 6-3/3X10 - 3969929

Test klemens dizisi, 3 parça, Bağlantı tipi: Kablo pabucu, Kutup sayısı: 10, Genişlik: 114,1 mm, Yükseklik: 70,1 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

yeni

Test klemens dizisi - RSCWE 6-3/4 - 3969920

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Kablo pabucu, Kutup sayısı: 4, Genişlik: 65,2 mm, Yükseklik: 70,1 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

yeni

Test klemens dizisi - RSCWE 6-3/5 - 3969921

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Kablo pabucu, Kutup sayısı: 5, Genişlik: 73,4 mm, Yükseklik: 70,1 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

yeni

Test klemens dizisi - RSCWE 6-3/6 - 3969922

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Kablo pabucu, Kutup sayısı: 6, Genişlik: 81,5 mm, Yükseklik: 70,1 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

yeni

Test klemens dizisi - RSCWE 6-3/7 - 3969923

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Kablo pabucu, Kutup sayısı: 7, Genişlik: 89,7 mm, Yükseklik: 70,1 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

yeni

Test klemens dizisi - RSCWE 6-3/8 - 3969924

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Kablo pabucu, Kutup sayısı: 8, Genişlik: 97,8 mm, Yükseklik: 70,1 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

yeni

Test klemens dizisi - RSCWE 6-3/9 - 3969925

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Kablo pabucu, Kutup sayısı: 9, Genişlik: 106 mm, Yükseklik: 70,1 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

yeni

Test klemens dizisi - RSCWE 6-3/10 - 3969926

Test klemens dizisi, Bağlantı tipi: Kablo pabucu, Kutup sayısı: 10, Genişlik: 114,1 mm, Yükseklik: 70,1 mm, Renk: gri, Montaj tipi: Duvara montaj

15 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat