Ürün listesi Şarj sistemi test adaptörü

Filtre

3 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Araç Konnektörü test adaptörü - EV-T2MBIE12-1ACDC-INFRA - 1622038

Şarj istasyonu testleri için Özel Araç Girişi, CCS tip 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Kilitleme aktüatörü, Tek telli kablolar, Uzunluk: 2 m

Araç Konnektörü test adaptörü - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

Şarj istasyonu testleri için Özel Araç Girişi, CCS tip 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Kilitleme aktüatörü, Tek telli kablolar, Uzunluk: 2 m

Araç Konnektörü test adaptörü - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Şarj istasyonu testleri için Özel Araç Girişi, CCS tip 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Kilitleme aktüatörü, Tek telli kablolar, Uzunluk: 6 m

3 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat