Ürün listesi Tablet PC'ler

Filtre

10 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tablet PC - ITC 8113 - 2403738

Konfigüre edilebilir tablet PC, 33.8 cm/13,3" TFT ekran (kapasitif çoklu dokunmatik). Konfigüre edilebilir: örneğin depolama birimi ve işletim sistemi.

Tablet PC - ITC 8113 SW7 - 2402957

Tablet PC ile 33,8 cm/13,3" TFT-ekran (Projektif-kapasitif, on dokunmatik kontrol), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 inset, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Sınıf 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 SW7U - 2402958

Tablet PC ile 33,8 cm/13,3" TFT-ekran (Projektif-kapasitif, on dokunmatik kontrol), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 inset, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Sınıf 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 SWES7 - 2402979

Tablet PC ile 33,8 cm/13,3" TFT-ekran (Projektif-kapasitif, on dokunmatik kontrol), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 inset, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Sınıf 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 SWES8 - 2402959

Tablet PC ile 33,8 cm/13,3" TFT-ekran (Projektif-kapasitif, on dokunmatik kontrol), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 inset, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Sınıf 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 SWES8U - 2402960

Tablet PC ile 33,8 cm/13,3" TFT-ekran (Projektif-kapasitif, on dokunmatik kontrol), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 inset, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Sınıf 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 PW7 - 2402961

Tablet PC ile 33,8 cm/13,3" TFT-ekran (Projektif-kapasitif, on dokunmatik kontrol), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 inset, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Sınıf 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 PW7U - 2402962

Tablet PC ile 33,8 cm/13,3" TFT-ekran (Projektif-kapasitif, on dokunmatik kontrol), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 inset, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Sınıf 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 PWES8 - 2402963

Tablet PC ile 33,8 cm/13,3" TFT-ekran (Projektif-kapasitif, on dokunmatik kontrol), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 inset, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Sınıf 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 PWES8U - 2402964

Tablet PC ile 33,8 cm/13,3" TFT-ekran (Projektif-kapasitif, on dokunmatik kontrol), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 inset, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Sınıf 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).

10 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat