Ürün listesi Sistem kablolaması ve aksesuarlar

Filtre

12 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



DIN rayı bus konnektörleri - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

DIN raya montaj için DIN ray konnektörü. TBUS gövdesi için genel kullanımlı. Altın kaplama kontaklar, 5 kut.

Elektronik boş kutu - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

DIN raya montaj için DIN ray konnektörü. TBUS gövdesi için genel kullanımlı. Altın kaplama kontaklar, 5 kut.

Programlama adaptörü - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Yazılım ile programlamak için, USB arayüzlü programlama adaptörü. Programlanacak olan ölçüm transdüserleri veya motor yöneticileri gibi ürünler için yazılım çözümlerine USB sürücü de dahildir.

Adaptör modülü - IFS-OP-CRADLE - 2811886

Kullanıcı arabirimi adaptörü (IFS-OP-CRADLE), 17.5 mm/35 mm modüller için uzak bir operatör paneli ve görüntü aygıtı olarak kullanım için idealdir. Doğrudan DIN raya monte edilebilir.

Operatör arayüzü - IFS-OP-UNIT - 2811899

Kumanda birimi ileriye parametreleştirmeyi ve MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP) işleyişini, yazılım olmasa bile, kolaylaştırır. Kopyalama fonksitonu ile, diğer modüller hızlıca ve ekonomik biçimde yapılandırılabilir. 35 mm modül üzerine takılabilir.

Besleme ve hata mesaj modülü - MACX MCR-PTB - 2865625

Vidalı bağlantılı güç ve arıza sinyalleme modülü, ilgili ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN ray konnektörünü içerir

Besleme ve hata mesaj modülü - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Push-in bağlantılı güç ve arıza sinyalleme modülü, ilgili ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN ray konnektörünü içerir

Kablo seti - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

MACX Analog Ex serisi sinyal koşullayıcılar için Sonlandırma Taşıyıcısı üzerinden sinyal iletimi ve güç beslemesi için kablo seti. Klemens 3.2 ve 2.2'nin (etkin giriş kartları için sinyal iletimi) sinyal PCB'sine bağlantısı.

Kablo seti - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

MACX Analog Ex serisinden iki kanallı modüller veya çift çıkışlı modüller için Sonlandırma Taşıyıcısı üzerinde sinyal iletimi için kablo seti. Klemens 3.1 ve 3.2 ile 2.1 ve 2.2'nin (sinyal iletimi) sinyal PCB'sine bağlantısı.

Kablo seti - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

MACX Analog Ex serisi sinyal koşullayıcılar için Sonlandırma Taşıyıcısı üzerinde kullanmak üzere TC-MACX MCR-PTB güç ve arıza sinyalleme modülü (Sipariş No. 2904673) için kablo seti.

12 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat