Ürün listesi Aşırı gerilim koruma

Filtre

11 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aşırı gerilim koruma cihazı - TT-EX(I)- 24DC - 2832124

Topraksız Ex-i sinyal devresi için üç kademe aşırı gerilim korumalı modüler klemens, ayrı toprak bağlantısı, nominal gerilim: 24 V DC, NS 35/7.5 üzerine montaj için, klemens genişliği: 6.2 mm, klemens yüksekliği: 54.6 mm. HART uyumlu

Aşırı gerilim koruma fişi - PT 2XEX(I)-24DC-ST - 2838225

İki adet 2 iletkenli topraksız EX i sinyal devresi için koruyucu devreli PT koruma fişi. Nominal gerilim: 24 V DC, HART uyumlu.

Aşırı gerilim koruma fişi - PT 5-HF-12 DC-ST - 2838775

4 sinyal kablosu için HF koruyucu devreli PT koruyucu fişi. Nominal gerilim: 12 V DC

Aşırı gerilim koruma taban elemanı - PT 2X2-BE - 2839208

PT koruyucu fişi için taban elemanı, iki adet 2 kablolu topraksız sinyal devresi için koruyucu devreli, 3-4 (GND) ve 9-10 bağlantıları arasında köprü, NS 35/7.5 ve NS 35/15 üzerine montaj için, gövde genişliği: 17.5 mm

Aşırı gerilim koruma fişi - PT 4-EX(I)-24DC-ST - 2839253

4 iletkenli topraksız Ex-i sinyal devresi için koruma devreli PT koruma fişi. Nominal gerilim: 24 V DC

Aşırı gerilim koruma taban elemanı - PT 2XEX(I)-BE - 2839279

PT fişi için taban elemanı, 2 iletkenli topraksız EEx ia sinyal devresi için koruyucu devreli. NS 35/7.5 ve NS 35/15 üzerine montaj için, gövde genişliği: 17.5 mm

Aşırı gerilim koruma taban elemanı - PT 4-EX(I)-BE - 2839486

PT fişi için taban elemanı, 4 iletkenli topraksız EEx ia sinyal devresi için koruyucu devreli. Nominal gerilim: 24 V DC, NS 35/7.5 ve NS 35/15 üzerine montaj için, gövde genişliği: 17.5 mm

Aşırı gerilim koruma taban elemanı - PT 1X2-BE - 2856113

PT fişi için taban elemanı, 2 iletkenli topraksız sinyal devresi için koruyucu devreli. NS 35/7.5 ve NS 35/15 üzerine montaj için, gövde genişliği: 17.5 mm.

Aşırı gerilim koruma fişi - PT 3-PB-ST - 2858030

Taban elemanı için koruyucu fiş, IT sistemlerde iki topraksız sinyal kablosu için normal mod gerilim kaba ve hassas koruması, toprağa karşı ortak mod gerilim koruması.

Aşırı gerilim koruma cihazı - D-UFB-PB - 2880642

12mbps’a kadar iletim hızına sahip PROFIBUS DP uygulamaları için 9 pinli D-SUB konnektörü içinde hassas aşırı gerilim koruması.

11 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300