Ürün listesi Taşıyıcılar

Filtre

33 Sonuçlar

Taşıyıcı parça - AB/SS - 0404428

İzolasyon malzemesinden yapılmış taşıyıcı, tespit vidalı, 3 x 10 mm veya 6 x 6 mm baralar için kullanılabilir, renk: gri

Taşıyıcı parça - AB/SS-EX - 0404415

Taşıyıcı, yalıtkan malzeme, 2 tespit vidalı, 3 x 10 mm veya 6 x 6 mm baralar için, renk: gri

Taşıyıcı parça - AB/SS-M - 3025888

İzolasyon malzemesinden yapılmış taşıyıcı, tespit vidalı, 3 x 10 mm baralar için kullanılabilir, renk: gri

Taşıyıcı parça - AB2/SS - 0404431

Çift destek parçası, yalıtkan malzeme, opsiyonel olarak 3 mm x 10 mm veya 6 mm x 6 mm barası ile kullanılır, yükseklik: 48 mm

Taşıyıcı parça - AB3/SS - 0800086

Taşıyıcı parça, malzeme: PA, renk: gri

Taşıyıcı parça - ABN 2/SS - 0404460

Çift destek parçası, yalıtkan malzeme, opsiyonel olarak 3 mm x 10 mm veya 6 mm x 6 mm barası ile kullanılır, kapalı durumda yükseklik: 39 mm

Taşıyıcı parça - AB-SK/E - 3026476

Taşıyıcı parça, Busbaralar için braket, her 20 cm'de bir, uzunluk: 10 mm, genişlik: 56 mm, yükseklik: 20 mm, pin sayısı: 2, renk: gümüş

Taşıyıcı parça - AB-SK TOP - 3062090

Taşıyıcı parça, Busbaralar için braket, her 20 cm'de bir, uzunluk: 102,4 mm, genişlik: 5,2 mm, pin sayısı: 1, renk: gri

33 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300