Soyma aleti, iletken kesiti 0,08 ile 2,5 mm arasında olan iletkenler ve kablolar için, kendiliğinden ayarlanır, soyma uzunluğu 15 mm'ye kadar ayarlanabilir, kesme kapasitesi çok telli 6 mm²'ye kadar/ tek telli 1,5 mm²'ye kadar
Soyma aleti, 0,1 - 4 mm² kablo ve iletkenler için (özellikle lastik ve silikon izolasyonlar için), kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm² çok telli / 1,5 mm² tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı
Soyma aleti, 1,5 - 6 mm² kablo ve iletkenler (özellikle kısa devre ve toprak sızıntılarına karşı korunan kablolar) için, kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm² çok telli / 1,5 mm² tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı
Soyma aleti, 0,02 - 10 mm² kablo ve iletkenler için, kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm² çok telli / 1,5 mm² tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı
Soyma aleti, müşteri gereksinimlerine göre lazer markalamalı, 0,02 - 10 mm² kablolar ve iletkenler için, kendinden ayarlanmalı, soyma uzunluğu 18 mm'ye kadar, kesme kapasitesi çok telli 10 mm²'ye kadar/ tek telli 1,5 mm²'ye kadar, değiştirilebilen soyma bıçağı
Soyma aleti, 4 - 16 mm² kablo ve iletkenler için, kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm² çok telli / 1,5 mm² tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı
Kablo soyma pensesi, 6 ... 16 mm² kesitli kablolar ve iletkenler için, kendiliğinden ayarlanır, herhangi bir soyma uzunluğu için, ayrıca tek telli kablaj kabloları için de uygundur
Soyma pensesi çapı 8 - 9 mm olan kablo delikleri, kablo eklemeleri ve ekran bağlantıları için kablodan dış kılıfı çıkartmak için, izolasyon kalınlığı 1,2 mm'ye kadar, soyma uzunlukları 20 mm ve üstü
Soyma pensesi, 0.75 - 2.5 mm² flat kablolar için, 15 mm genişliğe kadar, tüm soyma uzunlukları
Soyma pensesi, AS interface flat kablolar için, istenilen her soyma uzunluğu
"$pageName"