Ürün listesi Aksesuarlar Güvenli motor yol vericiler

Filtre

8 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Fieldbus

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

DIN rayı bus konnektörleri - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 G - 2707437

DIN ray konnektörü, nominal akım (Ex): 8 A, nominal gerilim (Ex): 125 V, pin sayısı: 5, pin aralığı: 3,81 mm, Altın kaplı kontaklı ürünler, elektronik muhafazalara bağlantı için bus konnektörler

Data kablosu - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

IFS data portlu endüstriyel PC'ler ve QUINT UPS veya TRIO UPS gibi 12-pos. Phoenix Contact cihazları arasında iletişim için kullanılır.

Data interface - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının PROFINET üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının EtherNet/IP™ üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının PROFIBUS DP üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının CANopen® üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının DeviceNet™ üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının Modbus TCP üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

8 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat