Ürün listesi Perçinleme aletleri

Filtre

23 Sonuçlar

Sıkma klipsi - RVT-PA 6 - 3240499

Plastik perçin, 6 mm delik çapı ve 1,5 ... 6 mm kablo çapı için

Kör perçin - RVT-AL/ST 4/8 - 3240514

Kör perçinler, Ø 4.0 mm, 8 mm kılıf uzunluğu, alüminyum kılıf, çinko kaplı çelik pin, yassı kafa, DIN 7337 A'ya benzer standart versiyon

Kör perçin - RVT-AL/ST 4,8/6 - 3240518

Kör perçinler, Ø 4.8 mm, 6 mm kılıf uzunluğu, alüminyum kılıf, çinko kaplı çelik pin, yassı kafa, DIN 7337 A'ya benzer standart versiyon

Kör perçin - RVT-AL/ST 4,8/12 - 3240521

Kör perçinler, Ø 4.8 mm, 12 mm kılıf uzunluğu, alüminyum kılıf, çinko kaplı çelik pin, yassı kafa, DIN 7337 A'ya benzer standart versiyon

Kör perçin - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Kör perçinler, Ø 3.0 mm, 12 mm kılıf uzunluğu, alüminyum kılıf, çinko kaplı çelik pin, yassı kafa, DIN 7337 A'ya benzer standart versiyon, aynı zamanda UW/RW/PW 10 ve 16 için

Kör perçin - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

Kör perçinler, Ø 3.2 mm, 8 mm kılıf uzunluğu, alüminyum kılıf, çinko kaplı çelik pin, yassı kafa, DIN 7337 A'ya benzer standart versiyon

Kör perçin - RVT-AL/ST 3/6 - 3240504

Kör perçinler, Ø 3.0 mm, 6 mm kılıf uzunluğu, alüminyum kılıf, çinko kaplı çelik pin, yassı kafa, DIN 7337 A'ya benzer standart versiyon

Kör perçin - RVT-AL/ST 4/14 - 3240517

Kör perçinler, Ø 4.0 mm, 14 mm kılıf uzunluğu, alüminyum kılıf, çinko kaplı çelik pin, yassı kafa, DIN 7337 A'ya benzer standart versiyon, aynı zamanda UW/RW/PW 25 için

Kör perçin - RVT-AL/ST 4,8/10 - 3240520

Kör perçinler, Ø 4.8 mm, 10 mm kılıf uzunluğu, alüminyum kılıf, çinko kaplı çelik pin, yassı kafa, DIN 7337 A'ya benzer standart versiyon

Sıkma klipsi - RVT-PA 4 - 3240498

Plastik perçin, 4 mm delik çapı ve 1.5 ... 6 mm malzeme kalınlığı

23 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat