Ürün listesi Uzaktan izleme

Filtre

4 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
yeni

SMS röle - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

SMS rölesi yerine: analog ve dijital değerler mobil iletişim ağı üzerinden uzaktan kontrol edilir ve röle çıkışları anahtarlanır. İletişim SMS veya GPRS (e-posta) üzerinden kurulur. Besleme gerilimi aralığı 10 V ... 60 V DC.

yeni

SMS röle - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

SMS rölesinin yerini almıştır: dijital değerler mobil iletişim ağı üzerinden izlenir ve röle çıkışları uzaktan şalterlenir. İletişim SMS veya GPRS (e-posta) üzerinden kurulur. Besleme gerilimi aralığı 93 V ... 250 V AC.

Sinyal sistemi - TC MOBILE I/O X300 - 2903807

Dijital değerleri izlemek ve röle çıkışlarını uzaktan açıp kapatmak için cep telefonu ağlarında kullanılan kompakt sinyal sistemi. GPRS kullanılarak bir ODP sunucuya ODP protokolü üzerinden iletişim kurulur. Besleme gerilimi aralığı 10 V .... 60 V DC.

Sinyal sistemi - TC MOBILE I/O X300 AC - 2903808

Dijital değerleri izlemek ve röle çıkışlarını uzaktan açıp kapatmak için cep telefonu ağlarında kullanılan kompakt sinyal sistemi. GPRS kullanılarak bir ODP sunucuya ODP protokolü üzerinden iletişim kurulur. Besleme gerilimi aralığı 93 V ... 250 V AC.

4 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat