Ürün listesi Lehimlenmiş röleli röle modülleri

Filtre

90 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWITCHING_VOLTAGE_MAX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Röle Modülü - EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 - 2940061

Kontrol tarafındaki parazitlere karşı röle arabirimleri, içten lehimli minyatür anahtarlama röleleri, kontaklar (Au): küçük yükler, 1 PDT, giriş gerilimi 230 V AC

Röle Modülü - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LC AU - 2940087

Röle modülü, içten lehimli minyatür röle, küçük yükler için altın kontak, 1 N/A kontak, 24 V DC giriş gerilimi

Röle Modülü - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC AU - 2940090

Röle modülü, içten lehimli minyatür röle, küçük yükler için altın kontak, 1 PDT, 24 V DC giriş gerilimi

Röle Modülü - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 2-LC AU - 2940126

Röle modülü, içten lehimli minyatür röle, küçük yükler için altın kontak, 1 N/K kontak, 24 V DC giriş gerilimi

Röle Modülü - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 2-LCU - 2940346

Röle modülü, içten lehimli minyatür anahtarlama rölesi, kontak (AgNi): Orta ve büyük yükler, 1 N/K kontak, 24 V DC giriş gerilimi, 180° döndürülmüş

Röle Modülü - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU - 2940359

Röle modülü, içten lehimli minyatür anahtarlama rölesi, kontak (AgNi): Orta ve büyük yükler, 1 PDT, 24 V DC giriş gerilimi, 180° döndürülmüş

Röle Modülü - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU AU - 2940362

Röle modülü, içten lehimli minyatür röle, küçük yükler için altın kontak, 1 N/A kontak, 24 V DC giriş gerilimi, 180° döndürülmüş tasarım

Röle Modülü - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU AU - 2940388

Röle modülü, içten lehimli minyatür röle, küçük yükler için altın kontak, 1 PDT, 24 V DC giriş gerilimi, 180° döndürülmüş tasarım

Röle Modülü - EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC - 2940391

Röle modülü, içten lehimli minyatür anahtarlama rölesi, kontak (AgNi): Orta ve büyük yükler, 2 PDT, 24 V AC/DC giriş gerilimi

Röle Modülü - EMG 17-REL/KSR- 48/21-21-LC - 2940401

Röle modülü, içten lehimli minyatür anahtarlama rölesi, kontak (AgNi): Orta ve büyük yükler, 2 PDT, 48 V AC/DC giriş gerilimi

90 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat