Ürün listesi Profil ve DIN rayı keskileri

Filtre

37 Sonuçlar

Kesme aleti - PPS STANDARD M - 1206175

Profil kesme aleti, standart DIN rayların ve NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15'in kesilmesi ve delinmesi ile NS 15 ve NLS‐CU 3/10 nötr barasının kesilmesi için, 2 delme ucu takılabilir, metrik ölçme raylı, delme uçları olmaksızın sağlanır

Kesme aleti - PPS STANDARD I/M - 1206230

Profil kesme aleti, standart DIN rayların ve NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15'in kesilmesi ve delinmesi ile NS 15 ve NLS‐CU 3/10 nötr barasının kesilmesi için, 2 delme ucu takılabilir, metrik ölçme raylı, delme uçları olmaksızın ancak inç/milimetre tipi ölçme rayı ile birlikte sağlanır

Kesme aleti - PPS CLASSIC M - 1206243

Profil kesme aleti, standart DIN rayların ve NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15'in kesilmesi ve delinmesi ile NS 15 ve NLS‐CU 3/10 nötr barasının kesilmesi için, 2 delme ucu takılabilir, uçlar kolayca değiştirilebilir, metrik ölçme raylı, delme uçları olmaksızın sağlanır

Kesme aleti - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Profil kesme aleti, standart DIN rayların ve NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15'in kesilmesi ve delinmesi ile NS 15 ve NLS‐CU 3/10 nötr barasının kesilmesi için, 2 delme ucu takılabilir, uçlar kolayca değiştirilebilir, metrik ölçme raylı, delme uçları olmaksızın sağlanır, inç/milimetre tipi ölçme raylı

Kesme aleti - PPS BASIC I/M - 1207585

Profik kesme aleti, standart DIN raylanın kesilmesi için, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15, ve NLS‐CU 3/10 nötr barasının kesilmesi için, inç/metrik ölçüm raylı

Çok fonksiyonlu alet - PPS CD M - 1207569

Kablo kanalı kesme aleti, kablo kanallarını ve bunların kapaklarını keser çapaksız keser, 125 mm genişliğe kadar kullanılabilir

Delik açma ucu - PPS-ST (3,8) - 1204892

Delik açma ucu, montaj deliği: 3.8 mm çap

Delik açma ucu - PPS-ST (4,3) - 1202616

Delik açma ucu, montaj deliği: 4.3 mm çap

Delik açma ucu - PPS-ST (5,3) - 1202629

Delik açma ucu, montaj deliği: 5.3 mm çap

Delik açma ucu - PPS-ST (6,4) - 1202632

Delik açma ucu, montaj deliği: 6.4 mm çap

37 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat