Ürün listesi UM-ALU press-drawn bölmeli muhafazalar

Filtre

81 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Elektronik boş kutu - UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 - 2200917

Pano montaj tabanı, Alt kısım, Renk: alüminyum renginde, Genişlik: 75 mm, Uzunluk: 42,5 mm, Yükseklik: 29,4 mm

Elektronik boş kutu - UM-ALU 4-72 PROFILE 60 - 2200918

Pano montaj tabanı, Alt kısım, Renk: alüminyum renginde, Genişlik: 75 mm, Uzunluk: 60 mm, Yükseklik: 29,4 mm

Elektronik boş kutu - UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - 2200919

Pano montaj tabanı, Alt kısım, Renk: alüminyum renginde, Genişlik: 75 mm, Uzunluk: 95 mm, Yükseklik: 29,4 mm

Elektronik boş kutu - UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - 2200920

Pano montaj tabanı, Alt kısım, Renk: alüminyum renginde, Genişlik: 75 mm, Uzunluk: 130 mm, Yükseklik: 29,4 mm

Elektronik boş kutu - UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - 2200921

Pano montaj tabanı, Alt kısım, Renk: alüminyum renginde, Genişlik: 75 mm, Uzunluk: 165 mm, Yükseklik: 29,4 mm

Elektronik boş kutu - UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - 2200922

Pano montaj tabanı, Alt kısım, Renk: alüminyum renginde, Genişlik: 75 mm, Uzunluk: 200 mm, Yükseklik: 29,4 mm

Elektronik boş kutu - UM-ALU 4-72 PROFILE 235 - 2200923

Pano montaj tabanı, Alt kısım, Renk: alüminyum renginde, Genişlik: 75 mm, Uzunluk: 235 mm, Yükseklik: 29,4 mm

Elektronik boş kutu - UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - 2200924

Pano montaj tabanı, Alt kısım, Renk: alüminyum renginde, Genişlik: 75 mm, Uzunluk: 990 mm, Yükseklik: 29,4 mm

Elektronik kutu komponentleri - UM-ALU 4-72 FRONT 42,5 - 2200925

Pano montaj tabanı, Ön plaka, Renk: alüminyum renginde, Genişlik: 71,8 mm, Uzunluk: 43,8 mm, Yükseklik: 2 mm

Elektronik kutu komponentleri - UM-ALU 4-72 FRONT 60 - 2200926

Pano montaj tabanı, Ön plaka, Renk: alüminyum renginde, Genişlik: 71,8 mm, Uzunluk: 61,3 mm, Yükseklik: 2 mm

81 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat