Ürün listesi Potansiyel dağıtıcılar

Filtre

30 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Potansiyel dağıtıcılar - PTRV 4-PV /BK - 3270125

Potansiyel dağıtıcılar, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, kesit alanı: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 16, genişlik: 8,3 mm, uzunluk: 64 mm, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: siyah, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15

Potansiyel dağıtıcılar - PTRV 4-PV BU/BK - 3270126

Potansiyel dağıtıcılar, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, kesit alanı: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 16, genişlik: 8,3 mm, uzunluk: 64 mm, renk: mavi, bağlantı elemanlarının rengi: siyah, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15

Potansiyel dağıtıcılar - PTRV 4-PV /RD - 3270246

Potansiyel dağıtıcılar, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, kesit alanı: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 16, genişlik: 8,3 mm, uzunluk: 64 mm, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: kırmızı, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15

Potansiyel dağıtıcılar - PTRV 4-PV /BU - 3270247

Potansiyel dağıtıcılar, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, kesit alanı: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 16, genişlik: 8,3 mm, uzunluk: 64 mm, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: mavi, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15

Potansiyel dağıtıcılar - PTRVB 4-PV /BK - 3270157

Potansiyel dağıtıcılar, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, kesit alanı: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 16, genişlik: 8,3 mm, uzunluk: 64 mm, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: siyah, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15

Potansiyel dağıtıcılar - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

Potansiyel dağıtıcılar, 6 mm²'ye kadar besleme opsiyonlu, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, kesit alanı: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 13, genişlik: 8,3 mm, uzunluk: 64 mm, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: siyah, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15

Potansiyel dağıtıcılar - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

Potansiyel dağıtıcılar, 6 mm²'ye kadar besleme opsiyonlu, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, kesit alanı: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 13, genişlik: 8,3 mm, uzunluk: 64 mm, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: kırmızı, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15

Potansiyel dağıtıcılar - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

Potansiyel dağıtıcılar, 6 mm²'ye kadar besleme opsiyonlu, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, kesit alanı: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 13, genişlik: 8,3 mm, uzunluk: 64 mm, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: mavi, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15

Potansiyel dağıtıcılar - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

Potansiyel dağıtıcılar, 6 mm²'ye kadar besleme opsiyonlu, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, kesit alanı: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 13, genişlik: 8,3 mm, uzunluk: 64 mm, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: gri, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15

Potansiyel dağıtıcılar - PTRV 8-PV /BK - 3270142

Potansiyel dağıtıcılar, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, kesit alanı: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 32, genişlik: 8,3 mm, uzunluk: 100 mm, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: siyah, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15

30 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat