Ürün listesi Plastik yuvarlak güç konnektörleri için

Filtre

42 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Aksesuarlar - PRC FC RELEASE LATCH GN - 1002290

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Aksesuarlar, renk: yeşil

Aksesuarlar - PRC FC RELEASE LATCH GY - 1002292

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Aksesuarlar, renk: gri

Aksesuarlar - PRC FC RELEASE LATCH BU - 1002293

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Aksesuarlar, renk: mavi

Kodlama elemanı - PRC FC-M CODE-BU - 1014455

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Kodlama elemanı, renk: mavi

Kodlama elemanı - PRC FC-M CODE-GN - 1014456

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Kodlama elemanı, renk: yeşil

Kodlama elemanı - PRC FC-M CODE-GY - 1014457

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Kodlama elemanı, renk: gri

Kodlama elemanı - PRC FC-M CODE-BK - 1014496

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Kodlama elemanı, renk: siyah

Konnektörler - PRC 3-FC-MS6 8-21 - 1014498

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Konnektörler, Muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 3, Min. kablo kesiti: 1,5 mm², Maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, Nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Pin, Min. kablo çapı: 8 mm, Maks. kablo çapı: 21 mm

Konnektörler - PRC 3-FC-MS6 8-12 - 1014502

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Konnektörler, renk: siyah, pin sayısı: 3, Min. kablo kesiti: 1,5 mm², Maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, Nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Pin, Min. kablo çapı: 8 mm, Maks. kablo çapı: 12 mm

Konnektörler - PRC 5-FC-MS6 16-21 - 1014505

Yuvarlak konnektörler (kablo tarafı), Konnektörler, renk: siyah, pin sayısı: 5, Min. kablo kesiti: 1,5 mm², Maks. iletken kesiti: 6 mm², nom. gerilim: 690 V AC, Nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak tipi: Pin, Min. kablo çapı: 16 mm, Maks. kablo çapı: 21 mm

42 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat