Ürün listesi Patch paneller

Filtre

21 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Marşaling panosu - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Patch panel, 19" montaj, IP20, Freenet sistemli kontak ara parçaları için 16 slot

DIN ray adaptörü - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

DIN ray adaptörü, Koruma sınıfı: IP20, Kutup sayısı: 8, 1 Gbps, CAT6, Malzeme: PC-GF, Bağlantı tipi: IDC hızlı bağlantı, Bağlantı kesit alanı: AWG 24-22

DIN ray adaptörü - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Patch panel, SC-RJ, DIN ray montajı, IP20, 1 slot, soket/soket, cam için kullanılabilir, çok modlu, PCF, ve polimer lifler

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... - 1407995

Modül, RJ45 - RJ45, her biri 6 x RJ45 10 Gbps (Sınıf EA) modüler dağıtım panelinde kullanmak için ön montajlı 23 AWG kablolu iki muhafaza, değişik uzunluklarda, GHMT sertifikalı.

Marşaling panosu - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Marşaling panosu, Tasarım: 19" rak/sabit muhafaza, Koruma sınıfı: IP20, Malzeme: Çelik, toz boya kaplı, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı (taban elemanı ile bağlantılı)

Maket modül - CUC-PP-MODUL-COVER - 1407988

Maket çerçeve, bir modülün ölçüsü, çerçevede kullanılır

Vida seti - CUC-PP-FRAME-SCREWSET - 1407989

Vida seti, çerçeve için tespit malzemesi

Kablo bağı - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Kablo bağı, modül kablo rotalaması için tespit malzemesi

19" montaj çerçevesi - CUC-PP-FRAME-19 BK - 1409140

19" çerçeve, boş modüler dağıtım paneli, toplam 48 bağlantılı 8 modül (her biri 6 x RJ45) için, 1 HE, renk RAL 9005 benzeri

Marşaling panosu - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Marşaling panosu, Tasarım: 19" rak/sabit muhafaza, Koruma sınıfı: IP20, Malzeme: Çelik, toz boya kaplı, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı (taban elemanı ile bağlantılı), Muhafaza ölçüsü: 1

21 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat