Ürün listesi Patch alanları

Filtre

10 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Patch paneller - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

Patch panel, dar dizayn genişliği, genişletilmiş sıcaklık aralığı, iki RJ45 soket, 1:1 atama, tutarlı ekran, CAT5e, 10/100 Mbps, DIN raya montaj, IP20

Patch paneller - FL-PP-RJ45-SCC - 2901642

Patch panel, bir RJ45 soket - 8 yaylı bağlantılı klemens (pin dağılımı 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rayına montaj, IP20, köprülerle ekranın DIN rayına temas opsiyonu

Patch paneller - FL-PP-RJ45-SC - 2901643

Patch panel, bir RJ45 soket - 8 vida bağlantılı klemens (pin dağılımı 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rayına montaj, IP20, köprülerle ekranın DIN rayına temas opsiyonu

Patch paneller - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Patch panel, bir RJ45 soket - 8 IDC bağlantılı klemens (pin dağılımı 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rayına montaj, IP20, köprülerle ekranın DIN rayına temas opsiyonu

Patch paneller - FL-PP-RJ45/RJ45 - 2901646

Patch panel, iki RJ45 soketler (pin dağılımı 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rayına montaj, IP20, köprülerle ekranın DIN rayına temas opsiyonu

Patch paneller - FL CAT5 TERMINAL BOX - 2744610

Patch panel, bir RJ45 soket - 4 vida bağlantılı klemens (dağılım 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Mbps, DIN rayına montaj, IP20, ekranın DIN rayına temas

Patch paneller - FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - 2903532

Kablo paylaşma modülü, iki RJ45 soket ve Ethernet ataması (kablo çıkışı önden), 8 yaylı bağlantılı klemens için, CAT5e, 10/100 Mbps, DIN raya montaj, IP20, jumper üzerinden DIN rayına ekran teması seçeneği

Patch paneller - FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - 2904577

Kablo paylaşma modülü, iki RJ45 soket ve Ethernet ataması (kablo çıkışı yukardan), 8 yaylı bağlantılı klemens için, CAT5e, 10/100 Mbps, DIN raya montaj, IP20, jumper üzerinden DIN rayına ekran teması seçeneği

Ağ izolatörü - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Ethernet ağlarında elektriksel yalıtım için pasif ağ izolatörü. Ethernet cihazlarını 4 kV'ye kadar gerilim farklarına karşı korur. 100 Mbps'e kadar geçiş hızları için kullanılabilir. RJ45 ve COMBICON takma vidalı klemensler ile bağlanır.

DIN ray adaptörü - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

DIN ray adaptörü, Koruma sınıfı: IP20, Kutup sayısı: 8, 1 Gbps, CAT6, Malzeme: PC-GF, Bağlantı tipi: IDC hızlı bağlantı, Bağlantı kesit alanı: AWG 24-22, Renk: gri

10 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat