Ürün listesi PLD makine ışıkları

Filtre

25 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Koruma sınıfı

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

LED makine ışığı - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

LED makine ışığı, 24 V DC, Koruma sınıfı IP67, Emisyon açısı 95 °/105 °, Renk sıcaklığı 5800 K, Uzunluk 196 mm, Bağlantı kablosu uzunluğu yaklaşık 3 m, Işık muhafazası: Anodize alüminyum, Işık kapağı: Saten akrilik, atladı, montaj aksesuarı dahil

LED makine ışığı - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

LED makine ışığı, 24 V DC, Koruma sınıfı IP67, Emisyon açısı 95 °/105 °, Renk sıcaklığı 5800 K, Uzunluk 336 mm, Bağlantı kablosu uzunluğu yaklaşık 3 m, Işık muhafazası: Anodize alüminyum, Işık kapağı: Saten akrilik, atladı, montaj aksesuarı dahil

LED makine ışığı - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

LED makine ışığı, 24 V DC, Koruma sınıfı IP67, Emisyon açısı 95 °/105 °, Renk sıcaklığı 5800 K, Uzunluk 616 mm, Bağlantı kablosu uzunluğu yaklaşık 3 m, Işık muhafazası: Anodize alüminyum, Işık kapağı: Saten akrilik, atladı, montaj aksesuarı dahil

LED makine ışığı - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

LED makine ışığı, 24 V DC, Koruma sınıfı IP67, Emisyon açısı 95 °/105 °, Renk sıcaklığı 5800 K, Uzunluk 896 mm, Bağlantı kablosu uzunluğu yaklaşık 3 m, Işık muhafazası: Anodize alüminyum, Işık kapağı: Saten akrilik, atladı, montaj aksesuarı dahil

LED makine ışığı - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

LED makine ışığı, 24 V DC, Koruma sınıfı IP67, Emisyon açısı 95 °/105 °, Renk sıcaklığı 5800 K, Uzunluk 1176 mm, Bağlantı kablosu uzunluğu yaklaşık 3 m, Işık muhafazası: Anodize alüminyum, Işık kapağı: Saten akrilik, atladı, montaj aksesuarı dahil

LED makine ışığı - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

LED makine ışığı, 24 V DC, Koruma sınıfı IP67, Emisyon açısı 85 °/95 °, Renk sıcaklığı 5000 K, Uzunluk 190 mm, Çap 40 mm, M12 fiş konnektör, Işık muhafazası: Anodize alüminyum, Panel: Tek panel güvenlik camı (ESG, termal olarak sertleştirilmiş yüzdürme cam), atladı, Soğutucu ve yağlayıcı maddelere karşı dayanıklı

LED makine ışığı - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

LED makine ışığı, 24 V DC, Koruma sınıfı IP67, Emisyon açısı 85 °/95 °, Renk sıcaklığı 5000 K, Uzunluk 365 mm, Çap 40 mm, M12 fiş konnektör, Işık muhafazası: Anodize alüminyum, Panel: Tek panel güvenlik camı (ESG, termal olarak sertleştirilmiş yüzdürme cam), atladı, Soğutucu ve yağlayıcı maddelere karşı dayanıklı

LED makine ışığı - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

LED makine ışığı, 24 V DC, Koruma sınıfı IP67, Emisyon açısı 85 °/95 °, Renk sıcaklığı 5000 K, Uzunluk 540 mm, Çap 40 mm, M12 fiş konnektör, Işık muhafazası: Anodize alüminyum, Panel: Tek panel güvenlik camı (ESG, termal olarak sertleştirilmiş yüzdürme cam), atladı, Soğutucu ve yağlayıcı maddelere karşı dayanıklı

LED makine ışığı - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

LED makine ışığı, 24 V DC, Koruma sınıfı IP67, Emisyon açısı 85 °/95 °, Renk sıcaklığı 5000 K, Uzunluk 715 mm, Çap 40 mm, M12 fiş konnektör, Işık muhafazası: Anodize alüminyum, Panel: Tek panel güvenlik camı (ESG, termal olarak sertleştirilmiş yüzdürme cam), atladı, Soğutucu ve yağlayıcı maddelere karşı dayanıklı

LED makine ışığı - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

LED makine ışığı, 24 V DC, Koruma sınıfı IP67, Emisyon açısı 75 °/95 °, Renk sıcaklığı 5000 K, Uzunluk 370 mm, Çap 70 mm, M12 fiş konnektör, Işık muhafazası: Anodize alüminyum, Panel: Tek panel güvenlik camı (ESG, termal olarak sertleştirilmiş yüzdürme cam), atladı, Soğutucu ve yağlayıcı maddelere karşı dayanıklı

25 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat