Ürün listesi 400 sınıfı PLD kumanda panosu ışıkları

Filtre

10 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

LED çevreleme ışıkları - PLD E 400 W 250 - 2702221

LED çevreleme ışıkları, 24 V DC, renk sıcaklığı 5000 K, uzunluk 250 mm, atladı, seri anahtarlanabilir, montaj aksesuarı dahil

LED çevreleme ışıkları - PLD E 400 W 375 - 2702222

LED çevreleme ışıkları, 24 V DC, renk sıcaklığı 5000 K, uzunluk 375 mm, atladı, seri anahtarlanabilir, montaj aksesuarı dahil

LED çevreleme ışıkları - PLD E 400 W 500 - 2702223

LED çevreleme ışıkları, 24 V DC, renk sıcaklığı 5000 K, uzunluk 500 mm, atladı, seri anahtarlanabilir, montaj aksesuarı dahil

Kapı konumu şalteri - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Açık kablo uçlu 3 m kablolu ve M8 soketli 0,6 m kablolu kapı konumu şalteri (Geçmeli), montaj aksesuarları dahil

Kapı konumu şalteri - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

M8 fişli 1 m kablolu ve M8 soketli 0,6 m kablolu kapı konumu şalteri (Geçmeli), montaj aksesuarları dahil

Montaj malzemesi - PLD E 400-ME MM - 2702312

Sınıf 400 PLD çevreleme ışıklarının manyetik montajı için set

Montaj malzemesi - PLD E 400-ME SM - 2702313

Sınıf 400 PLD çevreleme ışıklarının vidalı montajı için set, vidalar ve rondelalar dahil

Montaj malzemesi - PLD E 400-ME CM - 2702314

Sınıf 400 PLD çevreleme ışıkları için iki tespit klipsinden oluşan set (yedek parça)

Şebeke fişi - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Sınıf 400 LED kontrol panosu ışıklandırması güç kaynağı ünitesi, Avrupa, Büyük Britanya, ABD ve Avustralya için ülkeye özel fiş adaptörleri dahil; maks. çıkış gerilimi: 12 W

Şebeke fişi - PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W - 2702436

Sınıf 400 LED kontrol panosu ışıklandırması güç kaynağı ünitesi, Avrupa, Büyük Britanya, ABD ve Avustralya için ülkeye özel fiş adaptörleri dahil; maks. çıkış gerilimi: 30 W

10 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat