Ürün listesi Nötr baraları

Filtre

6 Sonuçlar

Nötr barası - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Nötr barası, genişlik: 10 mm, yükseklik: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, malzeme: Bakır, kalay kaplı, uzunluk: 1000 mm, renk: gümüş

Nötr barası - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

Nötr barası, genişlik: 10 mm, yükseklik: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, malzeme: Bakır, kalay kaplı, uzunluk: 2000 mm, renk: gümüş

Nötr barası - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

Nötr barası, genişlik: 6 mm, yükseklik: 6 mm, malzeme: Bakır, kalay kaplı, uzunluk: 1000 mm, renk: gümüş

Eşpotansiyel bara - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Potansiyel barası, slotlu 6.3/2.8 mm düz konnektörlü, maks. 40 A, pirinç, kalay kaplı, uzunluk: 1 m

Nötr barası - NLS 3/10 AV 134/134 - 3062870

C-NBB güç rayı konnektörünün tutulması için açılı ray

Bağlantı elemanı - C-NBB - 3062883

Güç rayının NLS 3/10 AV 134/134 açılı raya sabitlenmesi için güç rayı konnektörü

6 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300