Ürün listesi Motor ve makine yönetimi için aksesuarlar

Filtre

23 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



Extension module - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

Arabirim sistem cihazları bulunduran (IFS) daha karmaşık uygulamalarına yönelik olarak, genişleme modülü sahadaki ek sinyalleri işlemek için dijital giriş ve çıkışlar sunar. IFS ağ geçidine DIN ray konnektörü üzerinden slave olarak kolay bağlantı.

Data interface - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının PROFIBUS DP üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının EtherNet/IP™ üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının PROFINET üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının CANopen® üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının Modbus/RS-232 üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının Modbus/RS-485 üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının Modbus TCP üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının DeviceNet™ üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Configuration package - MM-CONF-SET - 2297992

EMM ... IFS için konfigürasyon paketi, CD içinde CONTACTRON-DTM-IFS, USB programlama adaptörü ve kullanım kılavuzunu içerir.

23 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat