Ürün listesi ME komponent muhafazaları

Filtre

332 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



Elektronik boş kutu - ME 90 UT KMGY - 2200279

Komponent kutusu menfezli, Alt kısım, çapraz bağlantı: bus konnektörsüz, renk: açık gri, genişlik: 90 mm, uzunluk: 99 mm, yükseklik: 114,5 mm, konnektör başına kutup sayısı: gerekli değil

Elektronik boş kutu - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

Komponent kutusu menfezli, Alt kısım, çapraz bağlantı: bus konnektörsüz, renk: açık gri, genişlik: 67,5 mm, uzunluk: 99 mm, yükseklik: 114,5 mm, konnektör başına kutup sayısı: gerekli değil

Elektronik boş kutu - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

Komponent kutusu menfezli, Alt kısım, çapraz bağlantı: bus konnektörsüz, renk: açık gri, genişlik: 90 mm, uzunluk: 99 mm, yükseklik: 114,5 mm, konnektör başına kutup sayısı: gerekli değil

Elektronik boş kutu - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

Komponent kutusu, Üst kısım, renk: yeşil, genişlik: 12,5 mm, uzunluk: 99 mm, yükseklik: 38,5 mm

Elektronik boş kutu - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

Komponent kutusu, Üst kısım, renk: yeşil, genişlik: 17,5 mm, uzunluk: 99 mm, yükseklik: 38,5 mm

Elektronik boş kutu - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Komponent kutusu, Üst kısım, renk: yeşil, genişlik: 22,5 mm, uzunluk: 99 mm, yükseklik: 38,5 mm

Elektronik boş kutu - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

Komponent kutusu, Üst kısım, renk: yeşil, genişlik: 45 mm, uzunluk: 99 mm, yükseklik: 38,5 mm

Elektronik boş kutu - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Komponent kutusu menfezli, Alt kısım, çapraz bağlantı: entegre bus konnektörleri, renk: yeşil, genişlik: 22,5 mm, uzunluk: 99 mm, yükseklik: 106 mm, konnektör başına kutup sayısı: 5+2

Elektronik boş kutu - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

Komponent kutusu menfezsiz, Alt kısım, çapraz bağlantı: entegre bus konnektörleri, renk: yeşil, genişlik: 22,5 mm, uzunluk: 99 mm, yükseklik: 106 mm, konnektör başına kutup sayısı: 5+2

Elektronik boş kutu - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

Komponent kutusu menfezli, Alt kısım, çapraz bağlantı: entegre bus konnektörleri, renk: yeşil, genişlik: 22,5 mm, uzunluk: 99 mm, yükseklik: 106 mm, konnektör başına kutup sayısı: 10+2

332 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat