Ürün listesi BC komponent muhafazaları

Filtre

58 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Montaj taban kutusu - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Montaj komponent kutusu menfezli, Alt kısım, çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü, renk: siyah, genişlik: 161,6 mm, uzunluk: 89,7 mm, yükseklik: 62,2 mm, konnektör başına kutup sayısı: 16

Elektronik boş kutu - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

Montaj komponent kutusu, Üst kısım, renk: açık gri, genişlik: 161,6 mm, uzunluk: 89,7 mm, yükseklik: 62,2 mm

Elektronik boş kutu - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

Montaj komponent kutusu, Üst kısım, renk: açık gri, genişlik: 161,6 mm, uzunluk: 89,7 mm, yükseklik: 62,2 mm

Muhafaza kapağı - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

Montaj komponent kutusu, Kutu kapağı, renk: açık gri, genişlik: 161,6 mm

Kapak - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Montaj komponent kutusu, Kutu kapağı, çapraz bağlantı: Komponent kutusu, renk: şeffaf, genişlik: 161,6 mm

DIN rayı bus konnektörleri - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

Fiş komponenti, nominal akım: 3 A, pin sayısı: 16, pin aralığı: 2,54 mm, Renk: jet siyah

Kutu üst kısmı - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Montaj komponent kutusu, Üst kısım, renk: açık gri, genişlik: 17,8 mm, uzunluk: 87,7 mm, yükseklik: 62,2 mm

Kutu üst kısmı - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

Montaj komponent kutusu, Üst kısım, renk: açık gri, genişlik: 35,6 mm, uzunluk: 89,7 mm, yükseklik: 62,2 mm

Kutu üst kısmı - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

Montaj komponent kutusu, Üst kısım, renk: açık gri, genişlik: 35,6 mm, uzunluk: 89,7 mm, yükseklik: 62,2 mm

Kutu üst kısmı - BC 71,6 OT U11 KMGY - 2896050

Montaj komponent kutusu, Üst kısım, renk: açık gri, genişlik: 71,6 mm, uzunluk: 89,7 mm, yükseklik: 62,2 mm

58 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat