Modüler giriş sistemi ürün listesi

Filtre

149 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Kablo kılıfı - CES-STPG-GY-2X3 - 1410424

Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 2, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 2x 2,4 mm ... 2,7 mm , renk: gri

Kablo kılıfı - CES-STPG-GY-2X4 - 1410438

Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 2, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 2x 3,4 mm ... 3,7 mm , renk: gri

Kablo kılıfı - CES-STPG-GY-2X7 - 1410110

Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 2, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 2x 6,4 mm ... 6,7 mm , renk: gri

Kablo kılıfı - CES-STPG-GY-2X8 - 1410123

Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 2, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 2x 7,4 mm ... 7,7 mm , renk: gri

Kablo kılıfı - CES-STPG-GY-2X9 - 1410440

Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 2, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 2x 8,4 mm ... 8,7 mm , renk: gri

Kablo kılıfı - CES-STPG-GY-4X5 - 1410136

Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 4, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 4x 4,4 mm ... 4,7 mm , renk: gri

Kablo kılıfı - CES-STPG-GY-4X6 - 1410149

Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 4, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 4x 5,4 mm ... 5,7 mm , renk: gri

Kablo kılıfı - CES-SRG-BK-2X3 - 1410398

Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 2, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 2x 2 mm ... 3 mm , renk: siyah

Kablo kılıfı - CES-SRG-BK-2X4 - 1410408

Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 2, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 2x 3 mm ... 4 mm , renk: siyah

Kablo kılıfı - CES-SRG-BK-2X7 - 1410084

Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 2, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 2x 6 mm ... 7 mm , renk: siyah

149 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat