Ürün listesi Membran tuş takımları

Filtre

8 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aksesuarlar - KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - 2203566

Membran klavye, kendinden yapışkanlı, gümüş iletken teknolojisi, 12 tuşlu, kabartmalı, 3 renk, bağlantı kablosu: 100,5 mm, RM 2,54 mm krimp dişi konnektörlü, çalışma sıcaklığı -20 °C ... 70 °C

Aksesuarlar - KP HCS T-MIC K12 C3 P9 - 2203567

Membran klavye, kendinden yapışkanlı, gümüş iletken teknolojisi, 12 tuşlu, kabartmalı, 3 renk, bağlantı kablosu: 88,5 mm, RM 2,54 mm krimp dişi konnektörlü, çalışma sıcaklığı -20 °C ... 70 °C

Aksesuarlar - KP HCS C-MED K16 C3 P8 - 2203568

Membran klavye, kendinden yapışkanlı, gümüş iletken teknolojisi, 16 tuşlu, kabartmalı, 3 renk, bağlantı kablosu: 62 mm, RM 2,54 mm krimp dişi konnektörlü, çalışma sıcaklığı -20 °C ... 70 °C

Aksesuarlar - KP HCS T-MIN K21 C3 P14 - 2203569

Membran klavye, kendinden yapışkanlı, gümüş iletken teknolojisi, 21 tuşlu, kabartmalı, 3 renk, bağlantı kablosu: 59 mm, RM 2,54 mm krimp dişi konnektörlü, çalışma sıcaklığı -20 °C ... 70 °C

Aksesuarlar - KP HCS T-MED K28 C4 P13 - 2203570

Membran klavye, kendinden yapışkanlı, gümüş iletken teknolojisi, 28 tuşlu, kabartmalı, 4 renk, bağlantı kablosu: 124 mm, RM 2,54 mm krimp dişi konnektörlü, çalışma sıcaklığı -20 °C ... 70 °C

Aksesuarlar - KP HCS T-MAX K45 C4 P16 - 2203571

Membran klavye, kendinden yapışkanlı, gümüş iletken teknolojisi, 45 tuşlu, kabartmalı, 4 renk, bağlantı kablosu: 77 mm, RM 2,54 mm krimp dişi konnektörlü, çalışma sıcaklığı -20 °C ... 70 °C

Aksesuarlar - KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7 - 2203572

Membran klavye, kendinden yapışkanlı, gümüş iletken teknolojisi, 6 tuşlu, kabartmalı, 4 renk, bağlantı kablosu: 50 mm, RM 2,54 mm krimp dişi konnektörlü, çalışma sıcaklığı -20 °C ... 70 °C

Aksesuarlar - KP HC-ALU 100 K4 C4 P6 - 2203574

Membran klavye, kendinden yapışkanlı, bakır iletken teknolojisi, 4 tuşlu, kabartmalı, 4 renk, bağlantı kablosu: 47,3 mm, RM 1,0 mm, çalışma sıcaklığı -20 °C ... 70 °C

8 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat