Ürün listesi Yıldırım akımı ölçümü

Filtre

6 Sonuçlar

Yıldırım akımı ölçme sistemi - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Yıldırım darbelerinin sürekli olarak tespitine ve değerlendirmesine yönelik canlı izleme sistemleri için değerlendirme ünitesi. Üç adete kadar optik yıldırım sensörü bağlanabilir.

Yıldırım akımı ölçme sistemi - LM-S-LS-H - 2800616

Yıldırım darbelerinin sürekli olarak tespitine ve değerlendirmesine yönelik canlı izleme sistemleri için optik yıldırım sensörü. IP67 koruma.

FO patch kablosu - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Hazır FO kablo, PROFINET kablo tipi B, 200/230 μm PCF fiber, SC-RJ/IP67 Push-pull metal muhafaza BFOC(ST)/IP20'ye, PVC dış kılıf, halojen içermez, ozon ve UV ışınlarına dayanıklı, sabit iç mekan montajı için, değişken uzunluklarda

Yıldırım akımı ölçme sistemi - LM-S-C-3LS - 2800617

Sürekli yıldırım çarpma tespiti ve değerlendirmesi için canlı denetleme sistemleri için O/E modül.

Montaj adaptörleri - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

Bir rüzgar türbin jeneratörüne ait bir rotor kanadındaki yıldırım darbe akımlarının ölçülmesi için olan optik yıldırım sensörünün kolay ve doğru montajı için adaptör.

Montaj adaptörleri - LM-S-UWA - 2907466

LM-S değerlendirme ünitesinin doğrudan duvara veya bir montaj plakasına kolayca ve profesyonelce monte edilmesi için üniversal duvar adaptörü.

6 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat