Ürün listesi Ex uygulamaları için QPD montaj sistemi

Filtre

12 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Panel geçiş - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX - 1411387

Tehlikeli bölgeler için QUICKON panel geçiş, 4+PE kut., 1,0 mm² ... 2,5 mm²/QUICKON somunlu, siyah, 6 mm ... 11 mm kablo çapı için, M25 bağlantı kafası ve 5 adet kaynaklı 2,5 mm² kablo teli, uzunluğu 0,5 m uzunluğunda, ucundan düz kesilir.

Panel geçiş - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

Tehlikeli bölgeler için QUICKON panel geçiş, 4+PE kut., 1,0 mm² ... 2,5 mm²/QUICKON somunlu, siyah, 6 mm ... 16 mm kablo çapı için, M25 bağlantı kafası ve 5 adet kaynaklı 2,5 mm² kablo teli, uzunluğu 1,0 m uzunluğunda, ucundan düz kesilir.

Panel geçiş - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

Tehlikeli bölgeler için QUICKON panel geçiş, 4+PE kut., 1,0 mm² ... 2,5 mm²/QUICKON somunlu, siyah, 6 mm ... 11 mm kablo çapı için, M25 dişli bağlantılı, geçme kovanlar için 5 geçme bağlantı kontağı.

Panel geçiş - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX - 1411390

Tehlikeli bölgeler için QUICKON panel geçiş, 4+PE kut., 1,0 mm² ... 2,5 mm²/QUICKON somunlu, siyah, 9 mm ... 16 mm kablo çapı için, M25 bağlantı kafası ve 5 adet kaynaklı 2,5 mm² kablo teli, uzunluğu 0,5 m uzunluğunda, ucundan düz kesilir.

Panel geçiş - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - 1411391

Tehlikeli bölgeler için QUICKON panel geçiş, 4+PE kut., 1,0 mm² ... 2,5 mm²/QUICKON somunlu, siyah, 9 mm ... 16 mm kablo çapı için, M25 bağlantı kafası ve 5 adet kaynaklı 2,5 mm² kablo teli, uzunluğu 1,0 m uzunluğunda, ucundan düz kesilir.

Panel geçiş - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

Tehlikeli bölgeler için QUICKON panel geçiş, 4+PE kut., 1,0 mm² ... 2,5 mm²/QUICKON somunlu, siyah, 9 mm ... 16 mm kablo çapı için, M25 dişli bağlantılı, geçme kovanlar için 5 geçme bağlantı kontağı.

Panel geçiş - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - 1411393

Tehlikeli bölgeler için QUICKON panel geçiş, 4+PE kut., 1,0 mm² ... 2,5 mm²/QUICKON somunlu, siyah, 6 mm ... 11 mm kablo çapı için, M20 bağlantı kafası ve 5 adet kaynaklı 2,5 mm² kablo teli, uzunluğu 0,5 m uzunluğunda, ucundan düz kesilir.

Panel geçiş - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

Tehlikeli bölgeler için QUICKON panel geçiş, 4+PE kut., 1,0 mm² ... 2,5 mm²/QUICKON somunlu, siyah, 6 mm ... 11 mm kablo çapı için, M20 bağlantı kafası ve 5 adet kaynaklı 2,5 mm² kablo teli, uzunluğu 1,0 m uzunluğunda, ucundan düz kesilir.

Panel geçiş - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX - 1411395

Tehlikeli bölgeler için QUICKON panel geçiş, 4+PE kut., 1,0 mm² ... 2,5 mm²/QUICKON somunlu, siyah, 6 mm ... 11 mm kablo çapı için, M20 dişli bağlantılı, geçme kovanlar için 5 geçme bağlantı kontağı.

Panel geçiş - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX - 1411397

Tehlikeli bölgeler için QUICKON panel geçiş, 4+PE kut., 1,0 mm² ... 2,5 mm²/QUICKON somunlu, siyah, 9 mm ... 16 mm kablo çapı için, M20 bağlantı kafası ve 5 adet kaynaklı 2,5 mm² kablo teli, uzunluğu 0,5 m uzunluğunda, ucundan düz kesilir.

12 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat