Ürün listesi QPD montaj sistemi

Filtre

301 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

İletken konnektörleri - QPD C 4PE6,0 2X12-20 BK - 1410412

QUICKON kablo konnektörü, siyah, 4+PE kut., 2,5 mm² ... 6,0 mm²/690 V/40 A, kablo çapı 12 mm ... 20 mm için.

T dağıtıcı - QPD T 4PE6,0 2X12-20 BK - 1411417

QUICKON T dağıtıcı, siyah, 4+PE kut., 2,5 mm² ... 6,0 mm²/690 V/40 A, kablo çapı 12 mm ... 20 mm için, iki QUICKON somun ile

T dağıtıcı - QPD T 4PE6,0 3X9-14 BK - 1411414

T dağıtıcı, QUICKON bağlantı, Kutup sayısı: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, siyah, Üç QUICKON somunlu, Kablo çapı: 9 mm ... 14 mm

H dağıtıcı - QPD H 4PE6,0 4X12-20 BK - 1411425

QUICKON H dağıtıcı, siyah, 4+PE kut., 2,5 mm² ... 6,0 mm²/690 V/40 A, kablo çapı 12 mm ... 20 mm için, bir mühürleme cıvatası ile.

Panel geçiş - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 DT BK - 1411432

Panel geçiş, QUICKON bağlantı, Kutup sayısı: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, siyah, QUICKON somunlu, Kablo çapı: 6 mm ... 11 mm, Montaj dişi: M25, Push-in bağlantı

Panel geçiş - QPD W 3PE1,5 M25 0,1 BK K TH - 1577273

QUICKON panel geçiş, 3 pin +PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 630 V / 20 A, QUICKON somunsuz, 4 kaynaklı 1,5 mm² kablolu, 0,1 m uzunluk, ucunda kablo pabuçlu

H dağıtıcı - QPD H 3PE2,5 6-10 BK - 1582145

H dağıtıcı, QUICKON bağlantı, Kutup sayısı: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, siyah, dört QUICKON somunlu, Kablo çapı: 6 mm ... 10 mm, mühürleme cıvatalı

H dağıtıcı - QPD H 3PE2,5 9-14 BK - 1582148

H dağıtıcı, QUICKON bağlantı, Kutup sayısı: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, siyah, dört QUICKON somunlu, Kablo çapı: 9 mm ... 14 mm

H dağıtıcı - QPD H 3PE2,5 BK - 1582154

H dağıtıcı, QUICKON bağlantı, Kutup sayısı: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, siyah, QUICKON somunsuz

Panel geçiş - QPD W 3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - 1582160

Panel geçiş, QUICKON bağlantı, Kutup sayısı: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, siyah, QUICKON somunlu, Kablo çapı: 6 mm ... 10 mm, Montaj dişi: M25, Tek telli kablolar (Kaynaklı), 2,5 mm², Teller uçtan düz kesilir, Kablo uzunluğu: 1 m

301 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat