Ürün listesi AS-Interface

Filtre

15 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Fonksiyon

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dağıtılmış I/O cihazı - FLX ASI DI 4 M12 - 2773429

AS-i dijital giriş/çıkış modülü, AB slave, 4 dijital giriş, 24 V DC, 2, 3 ve 4 iletken bağlantı yöntemi, IP67 koruma

Dağıtılmış I/O cihazı - FLX ASI DO 4 M12-2A - 2773458

AS-i dijital çıkış modülü, tek slave, 4 dijital çıkış, 24 V DC, IP67 koruma

Dağıtılmış I/O cihazı - FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432

AS-i dijital giriş/çıkış modülü, AB slave, 2 dijital giriş, 24 V DC, 2, 3 ve 4 iletken bağlantı yöntemi, 2 dijital çıkış, 24 V DC, IP67 koruma

Dağıtılmış I/O cihazı - FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - 2773445

AS-i dijital I/O modülü, AB slave, 4 dijital giriş, 24 V DC, 2, 3, ve 4 iletken bağlantı teknolojisi, 3 dijital çıkış, 24 V DC, IP67 koruma

Dağıtılmış I/O cihazı - FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - 2773474

AS-i dijital giriş/çıkış modülü, AB slave, 4 dijital giriş, 24 V DC, 2, 3 ve 4 iletken bağlantı yöntemi, 4 dijital çıkış, 24 V DC, IP67 koruma

Dağıtılmış I/O cihazı - FLX ASI DI 4 M8 - 2773403

AS-i dijital giriş/çıkış modülü, tek slave, 4 dijital giriş, 24 V DC, 2, 3 ve 4 iletken bağlantı yöntemi, IP67 koruma

Dağıtılmış I/O cihazı - FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416

AS-i dijital giriş/çıkış modülü, 4 dijital giriş, 24 V DC, 2, 3-telli bağlantı, 4 dijital çıkış, 24 V DC, 0.5 A, 2-telli bağlantı, IP67 koruma

Dağıtılmış I/O cihazı - ASI IO ME DI 4 AB - 2741671

Dijital giriş/çıkış modülü, IP20 koruma sınıfı, 4 dijital giriş, 24 V DC, COMBICON fişler dahildir

Dağıtılmış I/O cihazı - ASI IO ME DIO 4/3 AB - 2741668

Dijital giriş/çıkış modülü, IP20 koruma sınıfı, 4 dijital giriş, 24 V DC, 3 dijital çıkış, 24 VDC, COMBICON fişler dahildir

AS-i gateway - FLX ASI MA PB SF - 2773597

PROFIBUS DP için standart fonksiyonlu AS Interface (AS-i) Gateway, IP20 koruma sınıfı, AS-i şartnamesi 3.0'a uygun

15 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat