Ürün listesi Axioline E için IO-Link cihazları

Filtre

14 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

Bir analog sensör bağlamak için Axioline E-IO-Link/analog konvertör, 0 V ... 10 V, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, açılı versiyon

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

Bir analog sensör bağlamak için Axioline E-IO-Link/analog konvertör, 4 mA ... 20 mA, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, açılı versiyon

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E IOL AO1 U M12 R - 2700278

Bir analog ayar elemanı bağlamak için AxiolineE-IO-Link/analog konvertör, 0 mA ... 10 V, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, açılı versiyon

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E IOL AO1 I M12 R - 2700282

Bir analog ayar elemanı bağlamak için AxiolineE-IO-Link/analog konvertör, 4 mA ... 20 mA, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, açılı versiyon

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E IOL RTD1 M12 R - 2700305

Sıcaklık ölçüm direnci bağlamak için Axioline E-IO-Link/analog dönüştürücü, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, açılı versiyon

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E IOL AI1 U M12 S - 2700336

Bir analog sensör bağlamak için Axioline E-IO-Link/analog konvertör, 0 V ... 10 V, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, düz versiyon

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E IOL AI1 I M12 S - 2700338

Bir analog sensör bağlamak için Axioline E-IO-Link/analog konvertör, 4 mA ... 20 mA, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, düz versiyon

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Bir analog ayar elemanı bağlamak için Axioline E-IO-Link/analog konvertör, 0 V ... 10 V, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, düz versiyon

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E IOL AO1 I M12 S - 2700351

Bir analog ayar elemanı bağlamak için AxiolineE-IO-Link/analog konvertör, 4 mA ... 20 mA, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, düz versiyon

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

Bir sıcaklık ölçüm direnci bağlamak için Axioline E-IO-Link/analog konvertör, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, düz versiyon

14 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat