Ürün listesi Tip 3 cihaz koruma

Filtre

41 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı - PLT-SEC-T3-230-FM - 2905229

Geçmeli cihaz koruması, tip 3/sınıf III'a uygun, N ve PE ayrı olan 1 fazlı besleme şebekeleri için (3 iletkenli sistem: L1, N, PE), entegre aşırı gerilim korumalı sigorta ve ikaz kontağı ile. DC uygulamaları için de uygundur.

Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı - PLT-SEC-T3-120-FM - 2905228

Geçmeli cihaz koruması, tip 3/sınıf III'a uygun, N ve PE ayrı olan 1 fazlı besleme şebekeleri için (3 iletkenli sistem: L1, N, PE), entegre aşırı gerilim korumalı sigorta ve ikaz kontağı ile. DC uygulamaları için de uygundur.

Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı - PLT-SEC-T3-60-FM - 2905225

Geçmeli cihaz koruması, tip 3/sınıf III'a uygun, N ve PE ayrı olan 1 fazlı besleme şebekeleri için (3 iletkenli sistem: L1, N, PE), entegre aşırı gerilim korumalı sigorta ve ikaz kontağı ile. DC uygulamaları için de uygundur.

Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

Geçmeli cihaz koruması, tip 3/sınıf III'a uygun, N ve PE ayrı olan 1 fazlı besleme şebekeleri için (3 iletkenli sistem: L1, N, PE), entegre aşırı gerilim korumalı sigorta ve ikaz kontağı ile. DC uygulamaları için de uygundur.

Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230

Geçmeli cihaz koruması, tip 3/sınıf III'a uygun, N ve PE ayrı olan 3 fazlı besleme şebekeleri için (5 iletkenli sistem: L1, L2, L3, N, PE), entegre aşırı gerilim korumalı sigorta ve ikaz kontağı ile.

Tip 3 aşırı gerilim koruma arestörü - PLT-SEC-T3-230-P - 2905235

PLUGTRAB SEC T3 ürün gamından tip 3 cihaz koruması için yedek fiş. 230 V nominal gerilim.

Tip 3 aşırı gerilim koruma arestörü - PLT-SEC-T3-120-P - 2905234

PLUGTRAB SEC T3 ürün gamından tip 3 cihaz koruması için yedek fiş. 120 V nominal gerilim.

Tip 3 aşırı gerilim koruma arestörü - PLT-SEC-T3-60-P - 2905233

PLUGTRAB SEC T3 ürün gamından tip 3 cihaz koruması için yedek fiş. 60 V nominal gerilim.

Tip 3 aşırı gerilim koruma arestörü - PLT-SEC-T3-24-P - 2905232

PLUGTRAB SEC T3 ürün gamından tip 3 cihaz koruması için yedek fiş. 24 V nominal gerilim.

Tip 3 aşırı gerilim koruma arestörü - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

PLUGTRAB SEC T3 3S ürün gamından tip 3 cihaz koruması için yedek fiş. 230 V nominal gerilim.

41 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat