Ürün listesi Motor bağlantısı için hibrit konnektörler

Filtre

11 Sonuçlar

Krimp kontak - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Dönük 1,0 mm krimp kontak, tek erkek kontak, iletken kesiti 0,14 - 1,0 mm², altın kaplama

Krimp kontak - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Dönük 2,0 mm kıvırma kontak, tek erkek kontak, iletken kesiti 1,5 - 2,5 mm², altın kaplama

Krimp kontak - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Dönük 1,0 mm kıvırma kontak, tek erkek kontak, iletken kesiti 0,35 - 1,0 mm², altın kaplama

Krimp kontak - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Dönük 1,0 mm krimp kontak, tek erkek kontak, kablo kesiti 0,14 - 0,5 mm², altın kaplama

Koruma kapakları - HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54 - 1409134

Koruma kapağı IP54 kovan muhafazası için

Koruma kapağı - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Kaplamalı koruma kapağı motor tarafı muhafazası için

11 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat