Ürün listesi Elde taşınan soyma ve sıkma makinesi

Filtre

19 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Elektrikli sıkıştırma pensesi - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

Taşınabilir elde kullanılabilen cihaz, şarjlı, işlev uçlu, bant üzerindeki 1,5 mm² yüksükleri işlemek için, PVC izoleli iletkenler (H07V-K) için uygundur, akü, şarj cihazı, CUTFOX 12 kablo kesici, hata gidermek için bir servis aleti ve bir adet 1,5 mm² yüksük dizisi dahil, sağlam bir kutu içinde.

Elektrikli sıkıştırma pensesi - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

Taşınabilir elde kullanılabilen cihaz, şarjlı, işlev uçlu, bant üzerindeki 1,0 mm² yüksükleri işlemek için, PVC izoleli iletkenler (H05V-K) için uygundur, akü, şarj cihazı, CUTFOX 12 kablo kesici, hata gidermek için bir servis aleti ve bir adet 1,0 mm² yüksük dizisi dahil, sağlam bir kutu içinde.

Battery - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

CRIMPHANDY... için yedek akü, lityum-iyon 7,4 V, 0,68 Ah

Charger - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519

Yedek şarj cihazı, 100 V ... 240 V AC şebeke gerilimi için, kısa şarj süresi, kısa devre korumalı, yanlış kutup bağlantısına karşı korunur, çalışma durumu göstergesi

Yüksük - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

Yüksük bandı, 1,5 mm², kılıf uzunluğu: 8 mm, plastik bilezikli, DIN 46228-4'e göre, renk: siyah, Crimphandy ile güvenli ve rahat bir şekilde işlemek için, 20 dizi, her dizide 50 adet.

Aletler - CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759

Servis aleti, CF-CRIMPHANDY 1,0 için, arızaların doğrultulması için

Aletler - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708

Servis takımı, CF-CRIMPHANDY 1,5 için, hatalı işlevlerin doğrultulması

Yedek parça - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514

Atık kılavuz plakası 1, CF CRIMPHANDY 0,5 / 0,75 /1,0/1,5 için

Yedek parça - CF CRIMPHANDY 0,5/GP2 - 1212515

Atık kılavuz plakası 2, CF CRIMPHANDY 0,5 için

Yedek parça - CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - 1212516

Atık kılavuz plakası 2, CF CRIMPHANDY 0,75 için

19 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat